Свойства
Версия | P-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 8, TS 35 x 15 |
Заказ № | 1173570000 |
Тип | BZT PRV8 SW 35X15 |
GTIN (EAN) | 4032248966004 |
Кол. | 20 Штука |
Глубина | 73,1 mm |
Глубина (дюймов) | 2,878 inch |
Высота | 120 mm |
Высота (в дюймах) | 4,724 inch |
Ширина | 10,2 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,402 inch |
Масса нетто | 27,35 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Поликарбонат |
Цветовой код | черный |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение | для монтажных реек |
Количество уровней | 8 |
Рейка | TS 35 x 15 |
Рейка | TS 35 x 15 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60684) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1173570000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1173570000) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:1301620000Упаковочная единица:20 Штука
P-серия, Распределитель потенциала, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: оранжевый
-
№ продукта:1173850000Упаковочная единица:20 Штука
P-серия, Распределитель потенциала, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: серый
-
№ продукта:1267870000Упаковочная единица:20 Штука
P-серия, Распределитель потенциала, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: синий
-
№ продукта:1173780000Упаковочная единица:20 Штука
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: белый-красный, TS 35 x 15
-
№ продукта:1173900000Упаковочная единица:20 Штука
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: белый-красный, TS 35 x 15
-
№ продукта:1267830000Упаковочная единица:20 Штука
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: синий, Цвет элементов управления: красный-белый, TS 35 x 15
-
№ продукта:1173740000Упаковочная единица:20 Штука
P-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 8, Количество соединений: 32, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: красный-белый, TS 35 x 15