Eigenschaften
Ausfuehrung | Verdrahtungskanal, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
Best.-Nr. | 2589310000 |
Art | CD 80X60 4/6 GY |
GTIN (EAN) | 4050118601442 |
VPE | 24 |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.12.2025 |
Höhe | 80 mm |
Höhe (inch) | 3,15 inch |
Breite | 60 mm |
Breite (inch) | 2,362 inch |
Länge | 2.000 mm |
Länge (inch) | 78,74 inch |
Nettogewicht | 560,083 g |
Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Deckel | Ja |
Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
Farbe | grau |
Flexibler Verdrahtungskanal | Nein |
Halogene | Ja |
Kriechstromfest | Ja |
Lieferumfang |
Verdrahtungskanal
Deckel |
Montageart |
geschraubt
geklebt genietet |
Normen | Gemäß DIN EN 50085 |
Nutzbarer Querschnitt | 4.175 mm² |
Schlitzabstand | 6 mm |
Schlitzbreite | 4 mm |
Werkstoff | PVC- / bleifrei |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246279) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2589310000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2589310000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E500004 |