Свойства
Версия | Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54 |
Заказ № | 2743580000 |
Тип | CABTITE EP A 24/19 GY |
GTIN (EAN) | 4064675120995 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 12 mm |
Глубина (дюймов) | 0,472 inch |
Высота | 44 mm |
Высота (в дюймах) | 1,732 inch |
Ширина | 142 mm |
Ширина (в дюймах) | 5,591 inch |
Толщина стенок, мин. | 1,5 mm |
Толщина стенок, макс. | 2,5 mm |
Масса нетто | 50,4 g |
Рабочая температура | -40 °C...90 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид защиты | IP54 |
Класс защиты (UL) |
Type 1
Type 12 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал | TPE |
Силикон | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Number of connectable cables | 19 |
Кабельные вводы |
|
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198864) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199675) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2743580000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2743580000) |
Пользовательская документация | [INSTR CABTITE EP DE/EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_200399) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002624 |
ETIM 7.0 | EC002624 |
ETIM 8.0 | EC002624 |
ETIM 9.0 | EC002624 |
ETIM 10.0 | EC002624 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |
Сертификаты |   |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E223801 |