Tulajdonságok
Változat | Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Multiméter |
Rendelési szám | 9425830000 |
Típus | MULTIMETER 125S |
GTIN (EAN) | 4032248407040 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Elérhető eddig: | 30.05.2024 |
Mélység | 70 mm |
Mélység (coll) | 2,756 inch |
Magasság | 39 mm |
Magasság (coll) | 1,535 inch |
Szélesség | 147 mm |
Szélesség (coll) | 5,787 inch |
Nettó tömeg | 558 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Változat | Multiméter |
Árucikk leírása | Multiméter V, O |
AC feszültség mérési tartomány | 0#32 - 600 V |
Akkumulátor típusa | Laposelem 9 V |
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint: | EN/IEC 61010-1 |
DC-feszültség mérési tartomány | 0,32 - 600 V |
Ellenállás mérési tartomány, max. | 30 MΩ |
Ellenállás mérési tartomány, min. | 0,32 Ω |
Ellenőrző szonda | Igen |
Frekvenciamérés | Nem |
Frekvenciatartomány, max. | 100 Hz |
Frekvenciatartomány, min. | 0 Hz |
Kijelző | digitális |
Mérési tartomány kategória | CAT III |
Mérési tartomány kiválasztása | Automatikus |
Üzemi hőmérséklet, max. | 50 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | 0 °C |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000069 |
ETIM 7.0 | EC000069 |
ETIM 8.0 | EC000069 |
ETIM 9.0 | EC000069 |
ECLASS 9.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 9,1 | 27-20-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 11.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 12.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-20-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-20-03-01 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |