特性
版本 | 传感器/执行器导线, 导线, M8 / M8, 回路数 : 4, 3 m, 针式 弯 - 孔式 弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PVC, 卤素: 是 |
订货号 | 1927220300 |
类型 | SAIL-M8WM8W-4-3.0V |
GTIN (EAN) | 4032248575381 |
数量 | 1 PC |
净重 | 97 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
卤素 | 是 |
回路数 | 4 |
外径 | 4.8 mm ± 0.2 mm |
外部覆层符合 UL AWM 样式 | 2464 (80 °C / 300 V) |
带屏蔽 | 无 |
抗扭强度 | 0 °/m |
护套材料 | PVC |
护套颜色 | 黑色 |
电缆长度 | 3 m |
电缆长度可配置 | 无 |
移动中的温度范围 | -5...80 °C |
绝缘 | PVC |
耐焊珠高温 | 无 |
芯线横截面积 | 0.25 mm² |
辐照交联 | 无 |
适用于拖曳电缆 | 无 |
防焊接火花 | 无 |
静止时的温度范围 | -30...80 °C |
颜色编码 |
棕色
白色 蓝色 黑色 |
LED | 不 |
外壳基本材料 | PUR |
外壳温度范围 | -25…+85 °C |
拧紧力矩矩 | M8: 0.5 - 0.6Nm |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针镀层 | 镀金的 |
污染等级 | 3 |
类型 | 针式 弯 - 孔式 弯 |
绝缘强度 | 108 Ω |
编码 | A 编码 |
联接螺纹 | M8 / M8 |
螺纹环材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
跳线 | 不 |
防护等级 |
IP65
IP66 IP67 IP68 拧入时 |
额定电压 | 30 V |
额定电流 | 4 A |
绝缘强度 | 108 Ω |
额定电压 | 30 V |
证书号 (cULus) | E307231 |
连接器标准 | IEC 61076-2-104 |
连接器标准 | IEC 61076-2-104 |
插头,左 | M8, IP69, 针式端头, 弯曲 90°, 塑料, 不带屏蔽 |
插头,右 | M8, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded |
图片标题-04 | 尺寸图 |
图片签名-04 | Angled socket |
图片标题-05 | 插针分配方案 |
图片签名-05 | Male |
图片标题-06 | 插针分配方案 |
图片签名-06 | Socket |
图片标题-07 | 接线图 |
图片标题-08 | 理想的工具:Screwty ® 带扭矩功能 |
图片签名-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1927220300) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
证书号 (cULus) | E307231 |