PUR 무할로겐 검은색(U)
바이드뮬러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다.
M8 및 M12 센서-액추에이터 케이블은 니켈 도금 황동 너트와 함께 제공됩니다(표준 구성). 하지만 가혹환 환경에서 바이드뮬러 제품을 사용하려는 경우 플라스틱 너트가 포함된 제품을 제공할 수도 있습니다. 이 구성은 니켈 도금 M8 및 M12 너트가 포함된 케이블이 부식될 수 있는 환경에서 사용할 수 있습니다.
찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!
-
항목 번호:1150620100패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 1 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1150620300패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 3 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1150620500패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1150620750패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 7.5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1150620150패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 1.5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1150620060패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 0.6 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1150620200패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 2 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1150620030패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 0.3 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요