E1XZS/50/M50-WM

E1XZ (prensaestopas Klippon Ex e/d de doble sello SWB/STA blindado), Prensaestopas, recto, M 50 x 1,5, 16 mm, Blindaje trenzada, Blindaje de hoja metálica, 2 - 2.5 mm, OD min. 45.55 - OD max. 53 mm, ID min. 37.50 - ID max. 44.10 mm, Acero inoxidable 1.4404

N.º de artículo 1188090000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Números de certificación de prensaestopas

Identificación
Núm. de certificación (IECEX)
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)

Datos generales

Aplicación del cierre
Calibre de llave 1
Calibre de llave 2
Diámetro del cable exterior, máx.
Diámetro del cable exterior, mín.
Diámetro del cable interior, máx.
Diámetro del cable interior, mín.
Gama de temperaturas de servicio, max.
Gama de temperaturas de servicio, min.
Halógenos
Junta
Junta tórica
Longitud de la rosca
Material básico
Normas
Normas de instalación
Número de conductores
Par de apriete
Paso de tuerca
Prensaestopas
Refuerzo, max.
Refuerzo, min.
Silicona
Tipo de blindaje
Tipo de blindaje, corto plazo
Tipo de protección
Tipo de protección contra el fuego
Tuerca (externa)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0