SL 7.50/05/90B 3.2SN GN BX

Questo prodotto non è più disponibile.

Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 7.50 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, verde pallido, Box

N. articolo 2864880000

Omologazioni

ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio
Stato consegna
Ultima data dell’ordine

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Altezza minima
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Impronta carbonica di prodotto

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti
Tipo di collegamento
Montaggio su circuito stampato
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Angolo di uscita
Numero di poli
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l)
Diametro foro di equipaggiamento (D)
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
L1 in mm
L1 in pollici
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
Resistenza di passaggio
Codificabile

Dati del materiale

Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Comparative Tracking Index (CTI)
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale dei contatti
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard
Corrente nominale al numero di poli minimo (Tu = 20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
Corrente nominale al numero massimo di poli (Tu = 40 °C)
Tensione nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento II/2)
Tensione nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/2)
Tensione nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/3)
Tensione di impulso nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento II/2)
Tensione di impulso nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/2)
Tensione di impulso nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/3)
Portata transitoria

Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)

Imballaggio

Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE

Nota importante

Conformità IPC
Note

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0