WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.

Produktalternative: 1143040000

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2

Art.-Nr. 1537890000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Produktalternative

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Tiefe inklusive Tragschiene
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Werkstoffdaten

Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Systemkennwerte

Ausführung
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Etagen
Tragschiene

weitere technische Daten

Montageart
Offene Seiten

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max.
Anzugsdrehmoment, min.
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klemmschraube
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Durchgangswiderstand
Bemessungsstoßspannung
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0