90°, zatrzask u dołu, SMT
Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:
• 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
• górny zatrzask / dolny zatrzask
• Procesy lutowania THT, THR lub SMD
• Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
• Kategoria działania Cat. 3 do Cat. 6
• Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
• Kompatybilny ze złączem modułowym RJ45, zgodnie z ANSI / TIA-1096-A oraz IEC 60603
• Wytrzymałość dielektryczna ≥1500 V AC RMS (wartość szczytowa 2250 V AC) zgodnie z IEEE 802.3
• Wytrzymałość dielektryczna ≥1500 V AC (wartość szczytowa) lub ≥1500 V DC zgodnie z IEC 60603
Właściwości i zalety:
• Rozszerzony zakres temperaturowy od –40° degC do +85° degC dla maksymalnej wydajności
• Wzmocniona warstwa złota (30µ“) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
• Odstęp minimum 0,3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania
-
ID výrobku:1433890000Obalová jednotka:260 szt.
OMNIMATE Data - gniazdo modułowe RJ45, Złącze wtykowe do druku, Cat. 5, Przyłacze lutowane SMD, 90°, dół, brak, Nie, Cykle wpinania: 750, Liczba biegunów: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
ID výrobku:2000890000Obalová jednotka:240 szt.
OMNIMATE Data - gniazdo modułowe RJ45, Złącze wtykowe do druku, Cat. 5, Przyłacze lutowane SMD, 90°, dół, brak, Nie, Cykle wpinania: 750, Liczba biegunów: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape