230 V / 400 V
ワイドミュラー VPU I (タイプ I)、VPU II (タイプ II)、VPU III (タイプ III) の各過電圧保護製品は、EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 準拠で、絶縁調整で規定された制限を大幅に下回る、トランジェントサージ電圧による干渉を生むカップリングを効果的に低減します。これはつまり、設置装置全体での誤動作の減少につながります。アレスタは、技術的方法で調整されています。これはつまり、タイプ I、II、III 間の減結合する必要がないという事です。これらのアレスタは、製品規格の IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 に準拠してテストされ、IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 および IEC 62305-4 / VDE 0185-4 準拠にてシステムに取り付けられます。この落雷・過電圧保護装置は、電源 電圧供給システムへの取り付けに適合しています。ワイドミュラーは、特定のメインネットワークの種類と電圧レベルに応じて多種類の製品を提供します。VPU AC II F モデルシリーズは、アレスタに組み込まれたヒューズを特徴としています。これらのアレスタにヒューズは必要ありません。
-
-
商品番号:2827620000販売単位:1 items
サージ電圧アレスタ, 低電圧, 低電圧電源用の過電圧保護, 単相, TN, TT, N付IT, NなしのIT
-
Tuotteen tunnus:2827590000Csomagolási egység:1 items
サージ電圧アレスタ, 低電圧, クラスIIサージ保護、漏電無し, 単相, TN-S
-
-
商品番号:2827630000販売単位:1 items
サージ電圧アレスタ, 低電圧, クラスIIサージ保護、漏電無し, TN-C-S, TN-S, TT, N付IT, NなしのIT
-
-
-
商品番号:2807430000販売単位:1 items
サージ電圧アレスタ, 低電圧, 過電圧保護, 遠隔接点付き, 単相, TN, TT, N付IT, NなしのIT
-
-
-
商品番号:2807440000販売単位:1 items
サージ電圧アレスタ, 低電圧, 過電圧保護, 遠隔接点付き, TN-C-S, TN-S, TT, N付IT, NなしのIT
-
Added to Your Shopping Cart