Eigenschaften
Ausfuehrung | Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, lichtgrau, Höhe: 20.3 mm, Breite: 20.3 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 |
Best.-Nr. | 2584570000 |
Art | CABTITE SE 13-14 SML GY |
GTIN (EAN) | 4050118616132 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 17,7 mm |
Tiefe (inch) | 0,697 inch |
Höhe | 20,3 mm |
Höhe (inch) | 0,799 inch |
Breite | 20,3 mm |
Breite (inch) | 0,799 inch |
Nettogewicht | 4,4 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...90 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Dichtelement | 1 kleines Dichtelement |
Halogene | Nein |
Kabeldurchmesser außen, max. | 14 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 13 mm |
Schutzart | IP66 |
Silikone | Nein |
Werkstoff | TPE |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity - Cable entry system](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252380) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72165) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2584570000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2584570000) |
Anwenderdokumentation | [Cabtite Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72923) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000879 |
ETIM 7.0 | EC000879 |
ETIM 8.0 | EC000879 |
ETIM 9.0 | EC000879 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E223801 |