Eigenschaften
Best.-Nr. | 2450490050 |
Art | HDC XX5E01 MMSRJ45-0050 |
GTIN (EAN) | 4050118521184 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 0,001 g |
Grenztemperatur | -30 °C ... 90 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
Ausführung Gegenseite |
Stift
gerade RJ45 |
Ausführung Modulseite | Stift |
Codierung | D-codiert |
Isolationswiderstand | ≥ 108 Ω |
Kabellänge | 0,5 m |
Kategorie | Cat. 5e |
Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Typ | Stift |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Außendurchmesser |
|
Außendurchmesser | 6.5 mm ± 0.2 |
Farbcodierung |
weiß
gelb blau orange |
Geschirmt | Ja |
Halogene |
Nein
halogenfrei |
Isolation | PE |
Kabellänge | 0,5 m |
Mantelfarbe | grün |
Mantelmaterial | PUR |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166344) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2450490050) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Konform |