Egenskaper
Utförande | Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Art.nr. | 1489180015 |
Typ | PAC-RCKW-HE20-V2-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986585201 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 346 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
Anslutning gränssnitt | 2X Flatkabeldon HE10 20P |
Antal poler, min. | 20 poler |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellängd | 1,5 m |
Ledararea | 0,25 mm² |
Lämplig för | digitala signaler |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | Flatkabel PLANO HE10 40P |
Ytterdiameter | 8,6 ± 1 mm |
Högspänningstest | 1 KV/1s |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |