Eigenschaften
Best.-Nr. | 2992980000 |
Art | RC M P3 M20 C SP |
GTIN (EAN) | 4099986872059 |
Durchmesser | 20 mm |
Nettogewicht | 0.015 g |
Umgebungstemperatur | -25 °C…125 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PA 66 | |
Anschlussart |
PUSH IN
Hebelklemme |
Anschlussquerschnitt, max. | 4 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm² |
Codierung | keine |
Kabeldurchmesser, max. | 13 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 7 mm |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktoberfläche | Messing |
LED | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.25 mm² |
Material Gewindering | Kunststoff |
Nennspannung | 500 V |
Nennstrom | 17.5 A |
Polzahl | 3 |
Schirmanschluss | Nein |
Schutzart | IP68 |
PA 66 | |
Anschlussart |
PUSH IN
Hebelklemme |
Polzahl | 3 |
Verpolungsschutz | Ja |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323826) |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Konform |