Eigenschaften
Ausführung | Crimpwerkzeug, 0.14mm², 1mm² |
Best.-Nr. | 2113240000 |
Typ | SAI-CTM12 |
GTIN (EAN) | 4050118424270 |
VPE | 1 Stück |
Breite | 200 mm |
Breite (inch) | 7,874 inch |
Nettogewicht | 550 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Crimpbereich, max. | 1 mm² |
Crimpbereich, min. | 0,14 mm² |
Kontaktart | gedrehte Kontakte |
Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 18 |
Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 26 |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
Zubehör
SteckverbinderRundsteckverbinderM12 connectorsDatenD-CodiertSteckverbinderCrimpanschlussM12 Crimpkontakte
Ist Zubehör von
SteckverbinderRundsteckverbinderM12 connectorsDatenD-CodiertSteckverbinderCrimpanschlussM12 Crimpkontakte