Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Wymiary i masa
Masa netto
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
montaż na płytce drukowanej
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
kąt odejścia
Liczba biegunów
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l)
Tolerancja długości kołka lutowniczego
Wymiary kołka lutowniczego
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)
L1 in mm
L1 w calach
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
Rezystancja skrośna
element kodowany
Moment dokręcający
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
Struktura warstwowa wtyku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
odporność na zwarcia
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
Dane znamionowe wg UL 1059
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
Opakowanie
opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE
Ważna informacja
Zgodność IPC
Uwagi
Klasyfikacje
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0