Eigenschaften
Ausführung | VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 18 mm, OD min. 31 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
Best.-Nr. | 2722050000 |
Typ | VG M50 EXE 31-38 CR7J G4 |
GTIN (EAN) | 4050118821284 |
VPE | 10 Stück |
Höhe | 58,1 mm |
Höhe (inch) | 2,287 inch |
Länge | 54 mm |
Länge (inch) | 2,126 inch |
Nettogewicht | 95 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Kennzeichnung |
Ex eb llC Gb
Ex tb IIIC Db IP66/68 |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx IMQ 13.0003X |
Zulassungsumgebung |
ATEX
IECEX |
Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Dichteinsatz | CR |
Dichtung | CR |
Drehmoment Hutmutter, max. | 24 Nm |
Drehmoment Hutmutter, min. | 20 Nm |
Drehmoment Stutzen, max. | 24 Nm |
Drehmoment Stutzen, min. | 20 Nm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 70 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Gewinde (außen) | M 50 |
Gewindelänge | 18 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Ja |
Installationsvorgaben | Siehe Montageanleitung |
Kabeldurchmesser außen, max. | 38 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 31 mm |
Normen |
IEC 60079-0
EN 60079-0 IEC 60079-7 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-31 |
Schlagfestigkeit | 7 Joule nach IEC 60079-0 |
Schlüsselweite 1 | 60 mm |
Schlüsselweite 2 | 60 mm |
Schutzart |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
Schutzart mit GWDR |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
Verschraubung | Metrisch |
Werkstoff | Polyamid 6 |
Zündschutzart | erhöhte Sicherheit Ex e |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205985) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2722050000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-02 |
Zulassungen | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1736970000VPE:5 Stück
SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 50, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternKunststoff-Kontermuttern, schwarz