Eigenschaften
Ausfuehrung | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, grün |
Best.-Nr. | 1689470005 |
Art | VT SF 5/21 MC NE GN V0 |
GTIN (EAN) | 4032248551675 |
VPE | 160 Stück |
Tiefe | 8 mm |
Tiefe (inch) | 0,315 inch |
21 mm | |
Höhe (inch) | 0,827 inch |
Breite | 7,4 mm |
Breite (inch) | 0,291 inch |
Nettogewicht | 0,994 g |
Einsatztemperaturbereich | -50...120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Art des Aufdrucks | Neutral |
Breite | 7,4 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatztemperaturbereich | -50...120 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C |
empfohlene Industrien |
Verkehrstechnik
Maschinenbau |
Farbe | grün |
Halogene | Nein |
kompatibler Drucker | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Schriftfeldgröße | 21 x 7.4 mm |
Werkstoff | Polyamid 66 |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 6 - 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 6 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 4.8 - 7.4 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 7,4 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 4,8 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62833) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1689470005) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1689470005) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |