14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW 1.5MM

PUSH IN, 1.5 mm², 400 V, 10 A, Beige scuro

N. articolo 8000193323
Download foglio dati

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Colore elementi di azionamento
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

bloccabile
Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti
Tipo di fissaggio
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Tipo di collegamento
Tipo di collegamento 2

Generale

Guida equipaggiata
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio
Tensione impulsiva di dimensionamento
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Classe di sovratensione
Grado di lordura

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0