A2C 2.5 VT

Questo prodotto non è ancora disponibile.

PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, viola

N. articolo 2876640000

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Colore elementi di azionamento
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

bloccabile
Tipo di fissaggio
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di sezioni, min.
Direzione di collegamento
Lunghezza tubo per capocorda con collare in plastica secondo la sezione
Lunghezza tubo per capocorda doppio secondo la sezione
Lunghezza tubo per capocorda senza collare in plastica secondo la sezione
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, flessibile, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Tipo di collegamento

Generale

Guida equipaggiata
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
Tensione impulsiva di dimensionamento
Classe di sovratensione
Grado di lordura

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0