A2C 50/70 3FT-N-FE-DM

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, dunkelbeige

Art.-Nr. 2663360000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Continuous operating temperature, min.
Continuous operating temperature, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck

Werkstoffdaten

Werkstoff
Farbe
Farbe Betätigungselemente
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
Tragschiene
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion

weitere technische Daten

Befestigungsart
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
rastbar

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Conductor cross-section (rated connection), max.
Conductor cross-section (rated connection), min.
Klingenmaß
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Zwillings-Aderendhülse, max.
Zwillings-Aderendhülse, min.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Spannung Gr D (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Strom Gr D (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene

Bemessungsdaten PE

PEN-Funktion

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Contact resistance
Bemessungsstoßspannung
Power loss (IEC 60947-7-x)
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
Leitergr. Field wiring max (cURus)
Leitergr. Field wiring min (cURus)
Spannung Gr B (cURus)
Spannung Gr C (cURus)
Spannung Gr D (cURus)
Strom Gr B (cURus)
Strom Gr C (cURus)
Strom Gr D (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0