Zulassungen
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURusEX)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht
Temperaturen
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Werkstoffdaten
Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Spannung max (ATEX)
Strom (ATEX)
Leiterquerschnitt max (ATEX)
Spannung max (IECEX)
Strom (IECEX)
Leiterquerschnitt max (IECEX)
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
PE-Anschluss
Tragschiene
PE-Funktion
PEN-Funktion
weitere technische Daten
Befestigungsart
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
rastbar
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Rohrlänge für Aderendhülse mit Kunststoffkragen nach Querschnitt
Rohrlänge für Aderendhülse ohne Kunststoffkragen nach Querschnitt
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse nach Querschnitt
Zwillings-Aderendhülse, max.
Zwillings-Aderendhülse, min.
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme
Bemessungsspannung DC
Normen
Bemessungsstoßspannung
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie
Klassifikationen
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0