Zulassungen
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURusEX)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
Tiefe (inch)
Tiefe inklusive Tragschiene
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht
Temperaturen
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Werkstoffdaten
Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Leiterquerschnitt max (ATEX)
Leiterquerschnitt max (IECEX)
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
PE-Anschluss
Tragschiene
PE-Funktion
PEN-Funktion
weitere technische Daten
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Rohrlänge für Aderendhülse mit Kunststoffkragen nach Querschnitt
Rohrlänge für Aderendhülse ohne Kunststoffkragen nach Querschnitt
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse nach Querschnitt
Zwillings-Aderendhülse, max.
Zwillings-Aderendhülse, min.
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Spannung Gr D (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme
Bemessungsspannung DC
Normen
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
Bemessungsstoßspannung
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Verschmutzungsgrad
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
Leitergr. Field wiring max (cURus)
Leitergr. Field wiring min (cURus)
Spannung Gr B (cURus)
Spannung Gr C (cURus)
Spannung Gr D (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Klassifikationen
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0