A2C 95/120 DL BL

Morsetto passante, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, blu

N. articolo 2755910000

Omologazioni

Agréments
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qty.

Dimensioni e pesi

Profondeur
Profondità (pollici)
Hauteur
Altezza (pollici)
Largeur
Larghezza (pollici)
Nettó tömeg

Temperature

Température de stockage
Température ambiante
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Empreinte carbone du produit

Dati dei materiali

Alapanyag
Szín
A működési elemek színe
UL 94 éghetőségi osztály

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX)
Tanúsítvány száma (IECEX)
Max. feszültség (ATEX)
Áram (ATEX)
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX)
Tension max. (IECEX)
Corrente (IECEX)
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX)

Dati caratteristici del sistema

Véglap szükséges
Potenciálok száma
Szintek száma
Numero dei punti di serraggio per piano
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül
Tartósín
N funkció
PE működés
PEN funkció

Additional technical data

Felszerelés típusa
Nyitott oldala
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat
Rögzítés típusa

Conductors for clamping (additional connection)

Type de raccordement, autre raccordement

Conductors for clamping (rated connection)

Csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú (névleges csatlakozás), min.
Dimension de la lame
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max.
Plage de serrage, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás

CSA rating data

C feszültség nagyság (CSA)
C áram nagyság (CSA)
Tanúsítvány száma (CSA)
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)

일반

Barrette de liaison équipée
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.

Dati dimensionamento PE

Courant nominal de courte durée nominal
PEN funkció

Dati dimensionamento

Névleges keresztmetszet
Névleges feszültség
Névleges DC feszültség
Névleges áram
Áram maximum vezetékoknál
Szabványok
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
Névleges lökőfeszültség
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint
Szennyezés súlyossága
Túlfeszültség kategória

Nota importante

Informations sur le produit

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0