Egenskaper
Utförande | A2LC (Klippon ej armerad med gängad anslutning för genomföring, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Rostfritt stål 1.4404 |
Art.nr. | 1187280000 |
Typ | A2LCS/16/M16-NPT1/2F-WM |
GTIN (EAN) | 4050118081206 |
Förp. | 24 items |
Höjd | 53,8 mm |
Bygghöjd (tum) | 2,118 inch |
Bredd | 26 mm |
Byggbredd (tum) | 1,024 inch |
Längd | 69,8 mm |
Bygglängd (tum) | 2,748 inch |
Nettovikt | 110 g |
Drifttemperatur | -50 °C...120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
Märkning |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Förskruvningar | M 16 |
Gänga (yttre) | M 16 x 1,5 |
Gängningslängd | 16 mm |
Gängstigning | 1,5 mm |
Halogener | Nej |
Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner |
Kabeldiameter utsidan max. | 8,7 mm |
Kabeldiameter utsidan min. | 4,5 mm |
Ledarens gängstorlek (tum) | NPT 1/2" |
Material | Rostfritt stål 1.4404 |
Normer |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Nyckelbredd 1 | 24 mm |
Nyckelbredd 2 | 24 mm |
O-Ring | Silikon |
Silikon | Ja |
Skyddsklass |
IP66
IP68 |
Tändskyddstyp |
Ex d - Brandsäker
Ex e – Ökad säkerhet |
Tätning | Silikon |
Tätningsinsats | Silikon |
Temperaturområde för användning max. | 120 °C |
Temperaturområde för användning min. | −50 °C |
Åtdragningsmoment | 18 Nm |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225194) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1187280000) |
Användardokumentation | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
Godkännanden |     |
ROHS | Uppfyllelse |