A2T 2.5 3C VL DL

直通型接线端子, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, 深褐

商品编号 2936690000

审批

认证

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深
深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最低持续使用温度
最高持续使用温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC
产品碳足迹

材料参数

基础材料
绝缘材料
颜色编码
阻燃等级符合 UL 94

额定数据IECEx/ATEX

EN 60079-7 标识
Ex 2014/34/EU 标签

系统特征值

必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备
N功能
PE 功能
PEN功能

其它技术参数

可卡装
带锁销
开放端
防爆版

可压接导线 (额定联接)

剥线长度
双线管状端头 最大导线横截面
双线管状端头 最小导线横截面
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最大导线截面积(额定联接)
最小多股导线接线截面积
最小导线截面积(额定联接)
细绞合导线最大接口横截面
联接点数量
联接类型
联接类型 2
螺丝刀口尺寸
连接方向

额定数据(CSA)

CSA 认证号
导线最大压接面积(CSA)
最小导线横截面积(CSA )
电压大小 C (CSA)
电压大小 D(CSA)
电流 大小 C (CSA)
电流 大小 D (CSA)

通用的

安装导轨已装备
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
连接最大导线的电流
标准
触点电阻
额定浪涌电压
功率损耗 (IEC 60947-7-x)
污染等级

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0