Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Huella de carbono del producto
Datos del material
Material básico
Color
Color componentes de accionamiento
Grado inflamabilidad según UL 94
Valores característicos del sistema
Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados
Función N
Función PE
Función PEN
Otros datos técnicos
enclavable
Lados abiertos
Tipo de fijación
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
Dimens. caña destornillador
Dirección de conexión
Longitud de desaislado
Número de conexiones
Sección de conexión de conductor, semirrígido fino, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de embornado, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Tipo de conexión
Generalidades
Normas
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Datos nominales
Sección nominal
Tensión nominal para bornes contiguos
Tensión nominal DC
Normas
Resistencia pasante
Sobretensión de choque nominal para bornes contiguos
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
Categoría de sobretensión
Grado de polución
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0