Eigenschaften
Ausfuehrung | Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, weiß |
Best.-Nr. | 2534440000 |
Art | A4C 1.5 WT |
GTIN (EAN) | 4050118546149 |
VPE | 100 Stück |
Tiefe | 33,5 mm |
Tiefe (inch) | 1,319 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 34 mm |
Höhe | 67,5 mm |
Höhe (inch) | 2,657 inch |
Breite | 3,5 mm |
Breite (inch) | 0,138 inch |
Nettogewicht | 5,57 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | weiß |
Farbe Betätigungselemente | orange |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
Spannung max (ATEX) | 440 V |
Strom (ATEX) | 15 A |
Leiterquerschnitt max (ATEX) | 1.5 mm² |
Spannung max (IECEX) | 440 V |
Strom (IECEX) | 15 A |
Leiterquerschnitt max (IECEX) | 1.5 mm² |
Kennzeichnung EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
Befestigungsart | einschnappbar |
Einbauhinweis | Tragschiene |
explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
mit Rastzapfen | Nein |
Montageart | TS 35 |
Offene Seiten | rechts |
rastbar | Nein |
Anschlussart, weiterer Anschluss | PUSH IN |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Anschlussrichtung | oben |
Anzahl Anschlüsse | 4 |
Klemmbereich, max. | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,14 mm² |
Klingenmaß | 0,4 x 2,0 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A1 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 0,5 mm² |
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4 |
|
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1 |
|
Leiterquerschnitt max (CSA) | 14 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG |
Spannung Gr B (CSA) | 300 V |
Spannung Gr C (CSA) | 300 V |
Spannung Gr D (CSA) | 600 V |
Strom Gr B (CSA) | 13 A |
Strom Gr C (CSA) | 13 A |
Strom Gr D (CSA) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-70089609 |
Einbauhinweis | Tragschiene |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 1,5 mm² |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsspannung DC | 500 V |
Nennstrom | 17,5 A |
Strom bei max. Leiter | 17,5 A |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 0,56 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 14 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 14 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Spannung Gr B (cURus) | 300 V |
Spannung Gr C (cURus) | 300 V |
Spannung Gr D (cURus) | 600 V |
Strom Gr B (cURus) | 13 A |
Strom Gr C (cURus) | 13 A |
Strom Gr D (cURus) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58090)
[DE PT0101 20171010 024 ISSUE01.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68304) [20-AV4BO-0269U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318070) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284539) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253939) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58128) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58163) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178457) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225033) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225034) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253942) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66312) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2534440000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2534440000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2534440000&norm=0) |
Ausschreibungstext |
[Klippon® Connect 2534440000 EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76235)
[Klippon® Connect 2534440000 DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76238) |
Anwenderdokumentation |
[NTI_A4C 1.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58145)
[NTI_ALO 6](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58156) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI ALO16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103845) [User Manual AXC 1.5-16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229201) |
Sicherheitsinformationen | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Zulassungen | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![CURUSEX](/picture/CURUSEX.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) ![KOSHAEX](/picture/KOSHAEX.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zertifikat-Nr. (cURusEX) | E184763 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2003760000VPE:960 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:2003750000VPE:1600 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1755270000VPE:500 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1369480000VPE:500 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, gelb
-
-
Art.-Nr.:2007790000VPE:320 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:1767730000VPE:100 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
-
-
Art.-Nr.:2749260000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 60 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
-
-
-
-
-
-
Art.-Nr.:2007140000VPE:1000 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, weiß
-
-
Art.-Nr.:2635520000VPE:40 Stück
Klemmenmarkierung, 6.2 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 gelb
-
-
-
-
Art.-Nr.:2007760000VPE:192 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:2007100000VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1985640000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
-
Art.-Nr.:1985690000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
-
Art.-Nr.:1985610000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
-
Art.-Nr.:1985790000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
-
Art.-Nr.:1985700000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
-
Art.-Nr.:1985410000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
-
Art.-Nr.:1985500000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
-
Art.-Nr.:1985770000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
-
Art.-Nr.:1985670000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
-
Art.-Nr.:1985630000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
-
Art.-Nr.:1985810000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
-
Art.-Nr.:1985570000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
-
Art.-Nr.:1985480000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
-
Art.-Nr.:1985660000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
-
Art.-Nr.:1985560000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
-
Art.-Nr.:1985520000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
-
Art.-Nr.:1985600000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
-
Art.-Nr.:1985550000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
-
Art.-Nr.:1985800000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
-
Art.-Nr.:1985540000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
-
Art.-Nr.:1985650000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
-
Art.-Nr.:1985590000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
-
Art.-Nr.:1985510000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
-
Art.-Nr.:1985710000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
-
Art.-Nr.:1985730000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
-
Art.-Nr.:1985580000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
-
Art.-Nr.:1985820000VPE:5 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
-
Art.-Nr.:1985720000VPE:5 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
-
Art.-Nr.:1985530000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
-
Art.-Nr.:1985490000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
-
Art.-Nr.:1985620000VPE:5 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
-
Art.-Nr.:1985750000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
-
Art.-Nr.:1985680000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm