Właściwości
Wersja | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Ciemnoniebieski |
Nr zam. | 2534740000 |
Typ | A4C 2.5 DBL |
GTIN (EAN) | 4050118546330 |
Ilość | 100 szt. |
Głębokość | 36,5 mm |
Głębokość (cale) | 1,437 inch |
Głębokość wraz z szyną DIN | 37 mm |
Wysokość | 77,5 mm |
Wysokość (cale) | 3,051 inch |
Szerokość | 5,1 mm |
Szerokość (cale) | 0,201 inch |
Masa netto | 9,82 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnoniebieski |
kolor elementów uruchamiających | pomarańczowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
nr certyfikatu (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
Napięcie maks. (ATEX) | 550 V |
Prąd (ATEX) | 21 A |
Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 2.5 mm² |
Napięcie maks. (IECEX) | 550 V |
Prąd (IECEX) | 21 A |
Maks. przekrój przewodu (IECEX) | 2.5 mm² |
Oznakowanie EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Etykieta Ex 2014/34/WE | II 2 G D |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 1 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 4 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Nie |
Funkcja PE | Nie |
Funkcja PEN | Nie |
otwarte strony | z prawej strony |
rodzaj montażu | TS 35 |
Rodzaj zamocowania | z możliwością zatrzaśnięcia |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak |
Wskazówka montażowa | Szyna nośna |
z czopem zatrzaskowym | Nie |
zatrzaskowe | Nie |
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | PUSH IN |
bliźniacza tulejka kablowa, maks. | 0,75 mm² |
bliźniacza tulejka kablowa, min. | 0,5 mm² |
Długość odizolowania | 10 mm |
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1 |
|
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4 |
|
Długość rurki dla podwójnej końcówki tulejkowej |
|
kierunek podłączenia | u góry |
liczba przyłączeń | 4 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 4 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 28 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A3 |
Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,14 mm² |
Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG |
Min. przekrój przewodu (CSA) | 28 AWG |
Napięcie rozm. B (CSA) | 600 V |
Napięcie rozm. C (CSA) | 600 V |
Napięcie rozm. D (CSA) | 600 V |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-70089609 |
Prąd Gr B (CSA) | 20 A |
Prąd Gr C (CSA) | 20 A |
Prąd Gr D (CSA) | 5 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 28 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Szyna | TS 35 |
Wskazówka montażowa | Szyna nośna |
Przekrój pomiarowy | 2,5 mm² |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Znamionowe napięcie stałe | 800 V |
Prąd znamionowy | 24 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 24 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Napięcie rozm. B (cURus) | 600 V |
Napięcie rozm. C (cURus) | 600 V |
Napięcie rozm. D (cURus) | 600 V |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Prąd rozm. B (cURus) | 20 A |
Prąd rozm. C (cURus) | 20 A |
Prąd rozm. D (cURus) | 5 A |
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 28 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) | 28 AWG |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | |
Dane projektowe | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
WSCAD Universe | |
Specyfikacja przetargowa | |
Dokumentacja użytkownika | |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa | |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Dopuszczenia | |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Nr certyfikatu (cURusEX) | E184763 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1907520000Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, żółty
-
Nr. produktu:1854490000Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, biały
-
-
-
Nr. produktu:2007110000Jedn. opak.:800 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:2007150000Jedn. opak.:800 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:1609801686Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, czerwony
-
Nr. produktu:1609801044Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:1341620000Jedn. opak.:400 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:1609801688Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, zielony
-
Nr. produktu:1609801693Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, niebieski
-
Nr. produktu:1249860000Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, fioletowy
-
Nr. produktu:1609801691Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, szary
-
Nr. produktu:1457550000Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, czarny
-
Nr. produktu:1609801687Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, żółty
-
Nr. produktu:1640740000Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1773521686Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony
-
Nr. produktu:1773521687Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, żółty
-
Nr. produktu:1773521690Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, pomarańczowy
-
Nr. produktu:1951870000Jedn. opak.:600 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1773521693Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski
-
Nr. produktu:2635550000Jedn. opak.:40 szt.
Znakowanie zacisków, 8 x 5.1 mm, Raster w mm (P): 5.00 żółty
-
Nr. produktu:1640750000Jedn. opak.:144 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1038790000Jedn. opak.:120 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1773531687Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, żółty
-
Nr. produktu:1792000000Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1773531693Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski
-
Nr. produktu:1635000000Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1046380000Jedn. opak.:600 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1773531686Jedn. opak.:720 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony
-
Nr. produktu:2003770000Jedn. opak.:600 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, biały
-
Nr. produktu:1991890000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
Nr. produktu:2041180000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
Nr. produktu:1991960000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
Nr. produktu:2041190000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
Nr. produktu:1046320000Jedn. opak.:120 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:2007770000Jedn. opak.:120 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1635010000Jedn. opak.:144 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1792010000Jedn. opak.:144 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta
-
-
-
-
-
-
Nr. produktu:1805490000Jedn. opak.:100 szt.
Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
-
Nr. produktu:1805520000Jedn. opak.:100 szt.
Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
-
Nr. produktu:1527540000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 mm
-
Nr. produktu:1527780000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm
-
Nr. produktu:2108870000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm
-
Nr. produktu:1527740000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 mm
-
Nr. produktu:2108920000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm
-
Nr. produktu:2108690000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13 mm
-
Nr. produktu:2108470000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 mm
-
Nr. produktu:1527870000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 mm
-
Nr. produktu:1527830000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 mm
-
Nr. produktu:1527690000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 48.7 mm
-
Nr. produktu:1527770000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13 mm
-
Nr. produktu:1527570000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13 mm
-
Nr. produktu:2108810000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 mm
-
Nr. produktu:1527890000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm
-
Nr. produktu:1527840000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm
-
Nr. produktu:1527670000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm
-
Nr. produktu:2108720000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm
-
Nr. produktu:2108710000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 mm
-
Nr. produktu:2108900000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 mm
-
Nr. produktu:1527640000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 mm
-
Nr. produktu:2108910000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 48.7 mm
-
Nr. produktu:1527920000Jedn. opak.:5 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 mm
-
Nr. produktu:1527730000Jedn. opak.:5 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 mm
-
Nr. produktu:1527720000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm
-
Nr. produktu:1527880000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 48.7 mm
-
Nr. produktu:2109000000Jedn. opak.:5 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 mm
-
Nr. produktu:1527790000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 mm
-
Nr. produktu:1527820000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm
-
Nr. produktu:2108700000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm
-
Nr. produktu:1527590000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm
-
Nr. produktu:1527630000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm
-
Nr. produktu:1527680000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 mm
-
Nr. produktu:1527620000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 mm
-
Nr. produktu:1388530000Jedn. opak.:1000 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:2749610000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
-
-
-
-
-
-
Nr. produktu:1341590000Jedn. opak.:80 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1854500000Jedn. opak.:200 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, według życzenia klienta
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:2466600000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 2.5 mm², 24 V, 10 A, czarny
-
Nr. produktu:2466610000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 2.5 mm², 12 V, 10 A, czarny
-
Nr. produktu:2466530000Jedn. opak.:50 szt.
Rzędowa listwa bezpiecznikowa, PUSH IN, 2.5 mm², 400 V, 10 A, czarny