A4C 2.5 WT

Borne traversante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blanc

Référence produit 1521790000

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (cURus)
Certificat Nº (cURusEX)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Profondeur, y compris rail DIN
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Continuous operating temp., min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base
Couleur
Éléments d'actionnement de couleurs
Classe d'inflammabilité selon UL 94

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Tension max. (ATEX)
Courant (ATEX)
Section max. du conducteur (ATEX)
Tension max. (IECEX)
Ström (IECEX)
Section max. du conducteur (IECEX)
Identification EN 60079-7
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée
Fonction N
Fonction PE
Fonction PEN

Autres caractéristiques techniques

avec ergots d'encliquetage
Côté ouvert
enclipsable
Instruction de montage
Type de fixation
Type de montage
Version à l#92épreuve de l#92explosion

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1
Dimension de la lame
Embouts doubles, max.
Embouts doubles, min.
Longueur de dénudage
Longueur de tube pour embout avec collerette plastique DIN 46228/4
Longueur de tube pour embout avec collier en plastique selon la section
Longueur de tube pour embout sans collerette plastique DIN 46228/1
Longueur de tube pour embout sans collier en plastique selon la section
Longueur de tube pour embouts doubles selon la section
Longueur de tube pour embouts jumeaux
Nombre de raccordements
Plage de serrage, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Section de raccordement, souple, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA)
Courant gr. B (CSA)
Courant gr. c (CSA)
Courant gr. D (CSA)
Section max. du conducteur (CSA)
Section min. du conducteur (CSA)
Tension Gr B (CSA)
Tension Gr C (CSA)
Tension Gr D (CSA)

Généralités

Barrette de liaison équipée
Instruction de montage
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.

Caractéristiques nominales

Section nominale
Tension nominale
Tension nominale DC
Courant nominal
Courant avec conducteur max.
Normes
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
Tension de choc nominale
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
Catégorie de surtension
Degré de pollution

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (cURus)
Courant Gr B (cURus)
Courant Gr C (cURus)
Courant Gr D (cURus)
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)
Tension Gr B (cURus)
Tension Gr C (cURus)
Tension Gr D (cURus)

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0