Zulassungen
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Сертификат № (cURus)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
Tiefe (inch)
Tiefe inklusive Tragschiene
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht
Temperaturen
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Werkstoffdaten
Basic material
Farbe
Colour of operational elements
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Max. voltage (ATEX)
Strom (ATEX)
Wire cross section max. (ATEX)
Max. voltage (IECEX)
Strom (IECEX)
Leiterquerschnitt max (IECEX)
Kennzeichnung EN 60079-7
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU
Systemkennwerte
Piastra terminale (necessaria)
Number of potentials
Number of levels
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
레벨 내부 교차 결선
PE-Anschluss
장착 레일
N-function
PE-Funktion
Fonction PEN
weitere technische Daten
enclavable
Indicación de montaje
Open sides
Tipo de fijación
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos
With snap-in pegs
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Zwillings-Aderendhülse, max.
Zwillings-Aderendhülse, min.
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Allgemeines
Einbauhinweis
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene
Bemessungsdaten
Rated cross-section
Névleges feszültség
Tensión nominal DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
표준 규격
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
정격 임펄스 내전압
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint
Kategorie rázového napětí
Verschmutzungsgrad
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
Leitergr. Field wiring max (cURus)
Leitergr. Field wiring min (cURus)
Spannung Gr B (cURus)
Spannung Gr C (cURus)
Strom Gr B (cURus)
Strom Gr C (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Klassifikationen
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0