AAP21 4 LI BL

Bornes de distribución, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, Beige oscuro

Cikkszám 2428960000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Profundidad incl. carril DIN
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Huella de carbono del producto

Datos del material

Material básico
Color
Color componentes de accionamiento
Grado inflamabilidad según UL 94

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (IECEX)
Tensión máx. (ATEX)
Corriente (ATEX)
Sección máx. del conductor (ATEX)
Tensión máx. (IECEx)
Corriente (IECEX)
Sección máx. del conductor (IECEX)
Caracterización EN 60079-7
Etiqueta Ex 2014/34/UE

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE
Carril de montaje
Función N
Función PE
Función PEN

Otros datos técnicos

con espiga de sujeción
enclavable
Indicación de montaje
Lados abiertos
Tipo de fijación
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1
Dimens. caña destornillador
Dirección de conexión
Longitud de desaislado
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de embornado, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, flexible, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Terminal tubular doble, max.
Terminal tubular doble, min.
Tipo de conexión

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA)
Corriente Gr C (CSA)
Corriente Gr D (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Sección máx. del conductor (CSA)
Sección mín. del conductor (CSA)
Tensión Gr B (CSA)
Tensión Gr C (CSA)
Tensión Gr D (CSA)

Generalidades

Carril de montaje
Indicación de montaje
Normas
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales

Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Corriente en conductor máximo
Normas
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
Sobretensión de choque nominal
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
Categoría de sobretensión
Grado de polución

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus)
Corriente Gr C (cURus)
Corriente Gr D (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
Tensión Gr B (cURus)
Tensión Gr C (cURus)
Tensión Gr D (cURus)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0