Свойства
Версия | Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART® |
Заказ № | 1506200000 |
Тип | ACT20P-CI-CO-P-S |
GTIN (EAN) | 4050118314717 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 113,7 mm |
Глубина (дюймов) | 4,476 inch |
Высота | 119,2 mm |
Высота (в дюймах) | 4,693 inch |
Ширина | 12,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,492 inch |
Масса нетто | 145 g |
Температура хранения | -40 °C...85 °C |
Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
Влажность при рабочей температуре | 0...95 % (без появления конденсата) |
Влажность | 5...95 % без появления конденсата |
SIL согласно IEC 61508 | Нет |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |
Входной сигнал |
Источник тока
Сигнал HART® двунаправленный |
Входной ток |
0...20 mA
4…20mA |
Датчик |
2-wire transmitter (without own power supply)
Трехпроводной датчик Четырехпроводной датчик (с собственным источником питания) |
Количество входов | 1 |
Падение напряжения | ≤ 1 В |
Питание датчика | > 17 В DC при 20 мА |
Выходной ток |
0…20 мА (если вход: 0…20 мА)
4…20 мА (если вход: 4…20 мА) HART® digital signal |
Количество выходов | 1 |
Тип |
активное
подключенное управление должно быть пассивным |
Ток полного сопротивления нагрузки | ≤ 550 Ом |
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 0 V |
Макс. коммутируемое напряжение, AC | 0 V |
Номинальный ток переключения | 0,1 A |
Вид защиты | IP20 |
Время переходного процесса | ≤ 0,5 ms |
Гальваническая развязка |
3-канальная гальваническая развязка
между входом / выходом / питанием |
Конфигурация | нет |
Напряжение питания | 20…30 В на клемме или через реечную шину CH20M |
Потребляемый ток | ≤60 mA (24V power supply, 20mA output) |
Рейка | TS 35 |
Температурный коэффициент | 80 ppm/K |
Тип переадресации сигнала согласно HART® | без изменений |
Точность | <0,1 % конечной величины |
Гальваническая развязка |
3-канальная гальваническая развязка
между входом / выходом / питанием |
Импульсное перенапряжение, до | 4 кВ (1,2/50 мкс) |
Испытательное напряжение | 0,3 kV |
Напряжение развязки | 2 кВ входы / выходы / питание |
Нормы по ЭМС |
EN 61326-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Степень загрязнения | 2 |
Обозначение | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Момент затяжки, мин. | 0,4 Nm |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Nm |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 2,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Сведения об изделии |
Нерегулируемый развязывающий усилитель пост. тока ACT20P-CI-CO разделяет обычные аналоговые токовые сигналы от источника питания либо от 2- или 3-проводного датчика. Входной аналоговый токовый сигнал линейно преобразуется в выходной аналоговый токовый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Источник питания гальванически развязан от входа и выхода (3-канальная развязка).
Особенности • HART-совместимость для 0,5–2,5 кГц • Активные или пассивные миллиамперные сигнальные входы имеют полную гальваническую развязку. • Индикация рабочего состояния с помощью светодиодов на передней панели • 3-канальная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания. |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[IECEx Certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_97255)
[ATEX Certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_97260) [UL Certification (hazardous location)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178185) [UL Certification (US-CAN)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178186) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_158017) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204580) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1506200000) |
Пользовательская документация | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37894) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-20 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![CULUSEX](/picture/CULUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![IECEXULD](/picture/IECEXULD.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E366074 |
Номер сертификата (cULusEX) | E338066 |