Eigenschaften
Ausfuehrung | ACT20P, Analoger Trennverstärker |
Best.-Nr. | 3027140000 |
Art | ACT20P-RS232-RS485/422-S |
GTIN (EAN) | 4099986959545 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 114,2 mm |
Tiefe (inch) | 4,496 inch |
117,2 mm | |
Höhe (inch) | 4,614 inch |
Breite | 22,5 mm |
Breite (inch) | 0,886 inch |
Nettogewicht | 153 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % keine Betauung |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |
Typ | RS232 |
Bit-Verzerrung (RS485/422) | < 5 % |
Bit-Verzögerung (RS485/422) | < 3 µs |
Datenrichtungssteuerung (RS485/422) | automatisch oder über RS232 RTS/CTS |
Übertragungslänge, max. (RS485/422) | 1.200 m |
Anwendungsbereich |
Umwandlung von RS232-Signal in RS485/422-Signal
Ausführung längerer Kabellängen mit RS485 Vernetzung mit mehreren Teilnehmern |
Einbauhinweis | nur Innenbereich (indoor) |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trenner |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,5 W |
Nennleistungsaufnahme | 1,2 VA |
Schutzart | IP20 |
Versorgungsspannung | 24 V DC ± 20 % |
EMV-Normen | EN 61326 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trenner |
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung | 2 kV DC / 1 min. |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 8 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,6 Nm |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,2 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) | AWG 24 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) | AWG 14 |
Produkthinweis | Der Schnittstellenwandler ist für die Verwendung in RS232/RS485/422-Systemen in der industriellen Umgebung vorgesehen. Je nach Einsatzzweck können mit dem Gerät unterschiedlichen Funktionen realisiert werden, siehe Abschnitt „Anwendungen“. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
|
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323471) |
Anwenderdokumentation | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325863) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000310 |
ETIM 7.0 | EC000310 |
ETIM 8.0 | EC000310 |
ETIM 9.0 | EC000310 |
ECLASS 9.0 | 19-17-92-90 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-90 |
ECLASS 10.0 | 19-17-92-90 |
ECLASS 11.0 | 19-17-90-90 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-20 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-20 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-20 |
Zulassungen |  |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |