製品情報
バージョン | シグナルコンバータ / 遮断器, 入力 : AC/DC 電圧, 0...600 V DC, 0…440 V AC, 出力 : 0-10 V, 0(4)-20 mA, 信号コンバータ/遮断器 |
注文番号 | 7760054360 |
種別 | ACT20P-VM-AO-P |
GTIN (EAN) | 4050118559743 |
数量 | 1 items |
深さ | 114.3 mm |
奥行き(インチ) | 4.5 inch |
高さ | 119.2 mm |
高さ(インチ) | 4.693 inch |
幅 | 22.5 mm |
幅(インチ) | 0.886 inch |
正味重量 | 140 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -20 °C...60 °C |
動作温度時の湿度 | 0~95%(結露なし) |
湿度 | 5~95%、結露なし |
IEC 61508に準拠したSIL | 該当なし |
MTTF | 140 a |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |
入力抵抗 | 1 MΩ±5% |
入力数 | 1 |
入力電圧 |
0…30 V DC
0…60 V DC 0…300 V DC 0…440 V DC 0…660 V DC 0…60 V AC 0…144 V AC 0…300 V AC 0…440 V AC |
出力数 | 1 |
出力電圧、注意 | 0...10 V |
出力電流 |
0...20 mA
4...20 mA |
種別 |
アクティブ
接続されたコントロールはパッシブであること |
負荷インピーダンス電圧 | ≥ 10kΩ |
負荷インピーダンス電流 | ≤ 500 Ω |
ガルバニック絶縁 | 入力/出力/供給間 |
ステップ応答時間 | < 300 ms |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20 |
消費電力 |
≤ 100 mA @ 24 VDC
≤ 120mA @ 24V AC |
温度係数 | ≤ 200 ppm/K |
精度 | 0.5% FSR |
設定 |
FDT/DTMソフトウェアの使用
CBX200 USB8978580000構成アダプタが必要 |
電圧供給 | 24…240 VUC (±10%) |
EMC 基準 |
EN 61326-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
インパルス耐電圧 |
4 kV (1.2/50 μs)入力 – 出力
4 kV (1.2/50 µs)入力/電源 2.5 kV (1.2/50 µs)/供給 出力 |
ガルバニック絶縁 | 入力/出力/供給間 |
サージ電圧カテゴリー | III |
定格電圧 |
600 V入力/出力
600 V入力/供給 300 V出力/電源 |
汚染度 | 2 |
絶縁電圧 |
1.5 kV AC出力/電源
2 kV AC入力/出力 2 kV AC入力/電源 |
接続方式 | PUSH IN |
締付けトルク、最小. | 0.4 Nm |
締付けトルク、最大. | 0.6 Nm |
クランプ範囲、定格接続 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
製品情報 |
アナログ電圧コンバーター ACT20P-VM-AO-S の、DC または AC 電圧測定。アナログ入力信号への、アナログ出力信号 (電流または電圧) に線形変換、および電気的分離。 特長
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35810) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178169) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760054360) |
ソフトウェア |
[WI-Manager, DTM-Library for online installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35364)
[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248446) |
ユーザ文書 |
[Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154393)
[20210120 Security Advisory - WI-Manager affected by MundM Software fdtCONTAINER vulnerability](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_189001) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-20 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cURus) | E469563 |