Właściwości
Wersja | Wspornik końcowy, niebieski, TS 35, V-0, Wemid, Szerokość: 5.1 mm, 130 °C |
Nr zam. | 3111440000 |
Typ | AEB ITB 2.5/4 BB BL DL |
GTIN (EAN) | 4099987190923 |
Ilość | 25 szt. |
Głębokość | 50,1 mm |
Głębokość (cale) | 1,972 inch |
Wysokość | 50,5 mm |
Wysokość (cale) | 1,988 inch |
Szerokość | 5,1 mm |
Szerokość (cale) | 0,201 inch |
Masa netto | 10,32 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
Temperatura otoczenia | -5 °C…40 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
tworzywo | Wemid |
Barwny | niebieski |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Szyna | TS 35 |
Mocowanie | bezśrubowo |
rodzaj montażu | wciskany |
Szyna | TS 35 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321524) |
ETIM 6.0 | EC001041 |
ETIM 7.0 | EC001041 |
ETIM 8.0 | EC001041 |
ETIM 9.0 | EC001041 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-35 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |