Propiedades
Versión | Borne de tierra, PUSH IN, Verde/amarillo, 2.5 mm², 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid |
Código | 2782430000 |
Tipo | AITB 2.5 BB 2C PE DL |
GTIN (EAN) | 4064675058519 |
Cantidad | 50 Pieza |
Profundidad | 43,6 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,717 inch |
Altura | 63,8 mm |
Altura (pulgadas) | 2,512 inch |
Anchura | 5,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
Peso neto | 11,323 g |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Color | Verde/amarillo |
Color componentes de accionamiento | naranja |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Tapa final obligatoria | Sí |
Número de potenciales | 1 |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de embornado por piso | 2 |
Pisos internos puenteados | No |
Carril | TS 35 |
Función N | No |
Función PE | Sí |
Función PEN | No |
enclavable | Sí |
Tipo de fijación | TS 35 |
Tipo de montaje | TS 35 |
Versión a prueba de explosivos | No |
Tipo de conexión, conexión adicional | PUSH IN |
Dirección de conexión | arriba |
Longitud de desaislado | 10 mm |
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4 |
|
Longitud de tubo para terminal tubular doble |
|
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1 |
|
Número de conexiones | 2 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 4 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, máx. | 4 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, mín. | 0,5 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 4 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0,5 mm² |
Tipo de conexión | PUSH IN |
Carril | TS 35 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tensión nominal | 800 V |
Tensión nominal para bornes contiguos | 800 V |
Tensión nominal DC | 800 V |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199393) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274638) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2782430000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2782430000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2782430000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:2749610000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
-
N.º de artículo:1527690000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm
-
N.º de artículo:1527540000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm
-
N.º de artículo:1527590000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm
-
N.º de artículo:1527670000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm
-
N.º de artículo:1527720000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm
-
N.º de artículo:1527640000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm
-
N.º de artículo:1527570000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm
-
N.º de artículo:1527630000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm
-
N.º de artículo:1527620000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm
-
N.º de artículo:1527730000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm
-
N.º de artículo:1527680000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm
-
-
N.º de artículo:2661300000Unidad de embalaje:20 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:1991920000Unidad de embalaje:50 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:2661290000Unidad de embalaje:20 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:2661280000Unidad de embalaje:20 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:1991960000Unidad de embalaje:50 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N.º de artículo:1991890000Unidad de embalaje:50 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N.º de artículo:1854490000Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:2669140000Unidad de embalaje:20 Pieza
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, azul, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
N.º de artículo:2007110000Unidad de embalaje:800 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:2668870000Unidad de embalaje:20 Pieza
Serie A, Tapa final
-
N.º de artículo:0310000000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conector para placa c.i., Accesorios, Clavija de prueba, rojo, Número de polos: 1
-
N.º de artículo:0348900000Unidad de embalaje:1 Metro
Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm, Cobre