Egenskaper
Utförande | Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0, Wemid |
Art.nr. | 2782590000 |
Typ | AITB 2.5 BB N-L DL |
GTIN (EAN) | 4064675058724 |
Förp. | 50 items |
Djup | 50,1 mm |
Byggdjup (tum) | 1,972 inch |
Höjd | 103 mm |
Bygghöjd (tum) | 4,055 inch |
Bredd | 5,1 mm |
Byggbredd (tum) | 0,201 inch |
Nettovikt | 17,052 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −60 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Färgkod | mörkbeige |
Färg manöverelement | orange |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal potentialer | 2 |
Antal våningar | 2 |
Antal klämställen per våning | 2 |
Nivåer internt överkopplade | Nej |
Skena | TS 35 |
N-Funktion | Nej |
PE-Funktion | Nej |
PEN-Funktion | Nej |
Monteringstyp | ihakad |
rastbar | Ja |
Öppna sidor | höger |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 4 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,5 mm² |
Anslutningsområde, max. | 4 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,14 mm² |
Anslutningsriktning | övre |
Anslutningstyp | PUSH IN |
Antal anslutningar | 4 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Klingmått | 6 x 3,5 mm |
Ledararea, entrådig, max. | 4 mm² |
Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 4 mm² |
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4 |
|
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1 |
|
Rörlängd för tvillingändhylsa |
|
Tolkdorn enligt 60 947-1 | A3 |
Tvilling-ändhylsa, max. | 0,75 mm² |
Tvilling-ändhylsa, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Skena | TS 35 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Märkspänning | 400 V |
Märkspänning DC | 400 V |
Märkström | 24 A |
Ström med max. ledare | 27 A |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Märkstötspänning | 4 kV |
Märkspänning (L/L) | 400 V |
Märkspänning (L/N) | 250 V |
Märkspänning (L/PE) | 250 V |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199409) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274646) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2782590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2782590000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2782590000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC001329 |
ETIM 7.0 | EC001329 |
ETIM 8.0 | EC001329 |
ETIM 9.0 | EC001329 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-25 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:2749610000VPE:1 items
Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
Produkt-ID:0348900000VPE:1 Meter
Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
-
Produkt-ID:2669140000VPE:20 items
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, blå, 16 mm², 76 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:1854490000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:2007110000VPE:800 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Weidmueller, vit
-
-
Produkt-ID:1527640000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm
-
Produkt-ID:1527590000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm
-
Produkt-ID:1527570000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm
-
Produkt-ID:1527670000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm
-
Produkt-ID:1527690000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm
-
Produkt-ID:1527680000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm
-
Produkt-ID:1527730000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm
-
Produkt-ID:1527630000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm
-
Produkt-ID:1527620000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm
-
Produkt-ID:1527720000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm
-
Produkt-ID:1527540000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm
-
Produkt-ID:2635550000VPE:40 items
Plintmärkning, 8 x 5.1 mm, Delning i mm (P): 5.00 gul
-
Produkt-ID:0310000000VPE:20 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Provkontakt, röd, Antal poler: 1