製品情報
バージョン | マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 接続数: 4, レベル数: 2, TS 35, V-0, Wemid |
注文番号 | 2782620000 |
種別 | AITB 2.5 L-L DL |
GTIN (EAN) | 4064675058755 |
数量 | 50 items |
深さ | 50.1 mm |
奥行き(インチ) | 1.972 inch |
高さ | 103 mm |
高さ(インチ) | 4.055 inch |
幅 | 5.1 mm |
幅(インチ) | 0.201 inch |
正味重量 | 17.695 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | ダークベージュ |
操作要素の色 | 橙色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 2 |
レベル数 | 2 |
レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
内部で交差接続されたレベル | いいえ |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
篏合仕様 | はい |
開放側面 | 右 |
IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 |
クランプ範囲、最大 | 4 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.14 mm² |
ツインフェルール端子のチューブ長 |
|
ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 0.75 mm² |
ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 0.5 mm² |
プラスチックカラー付きフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/4 |
|
プラスチック製カラーなしのフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/1 |
|
刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
接続数 | 4 |
接続断面、撚線、最大 | 4 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 上部 |
接続方式 | PUSH IN |
被覆剥き長さ | 10 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm² |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
標準 | IEC 60947-7-1 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 |
定格断面 | 2.5 mm² |
定格電圧 | 400 V |
定格 DC 電圧 | 400 V |
定格電流 | 24 A |
最大導体電流 | 27 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ |
定格インパルス耐電圧 | 4 kV |
定格電圧(L/L) | 400 V |
定格電圧(L / N ) | 250 V |
定格電圧(L / PE) | 250 V |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
承認/証明書/適合証明書 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199412) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274649) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2782620000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2782620000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2782620000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC001329 |
ETIM 7.0 | EC001329 |
ETIM 8.0 | EC001329 |
ETIM 9.0 | EC001329 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-25 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
付属品
-
商品番号:7921600000販売単位:25 items
フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プラグ接続可能, V-0, Wemid
-
-
商品番号:7921570000販売単位:25 items
フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プラグ接続可能, V-0, Wemid
-
商品番号:1527730000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
-
商品番号:1527620000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
-
商品番号:1527630000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
-
商品番号:1527680000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
-
商品番号:1527540000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
-
商品番号:1527640000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
-
商品番号:1527670000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
-
商品番号:1527590000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
-
商品番号:1527690000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
-
商品番号:1527570000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
-
商品番号:1527720000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
-
商品番号:2669140000販売単位:20 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 16 mm², 76 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:2749610000販売単位:1 items
取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
-
商品番号:1854490000販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色