Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Dati generali per l’ordinazione
Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Dimensioni e pesi
Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d’esercizio continua, min.
Temperatura d’esercizio continua, max.
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Impronta carbonica di prodotto
Dati dei materiali
Materiale di base
Colori
Colore elementi di azionamento
Classe d'infiammabilità UL 94
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN
Aaltri dati tecnici
bloccabile
Lati aperti
Tipo di montaggio
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
Diametro del cavo (tensione nominale), max.
Diametro del cavo (tensione nominale), min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Terminali doppi, max.
Terminali doppi, min.
Tipo di collegamento
Tipo di collegamento 2
Generale
Guida equipaggiata
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Tensione impulsiva di dimensionamento
Potenza dissipata (IEC 60947-7-x)
Classe di sovratensione
Grado di lordura
Classificazioni
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0