Propriétés
Version | Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2 |
Référence | 0175960000 |
Type | AKZ 2.5 O.ZA |
GTIN (EAN) | 4008190101855 |
Qté. | 100 Pièce |
Profondeur | 26,3 mm |
Profondeur (pouces) | 1,035 inch |
Profondeur, y compris rail DIN | 27,1 mm |
Hauteur | 25,5 mm |
Hauteur (pouces) | 1,004 inch |
Largeur | 5 mm |
Largeur (pouces) | 0,197 inch |
Poids net | 3,7 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | PA 66 |
Couleur | beige / jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Identification EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Version |
Raccordement vissé
pour connexion transversale à visser libre d'un côté |
Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
Nombre de polarités | 1 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de points de contact par étage | 2 |
Nombre de potentiels par étage | 1 |
Etages internes pontés | Non |
Raccordement PE | Non |
Rail | TS 15 |
Fonction N | Non |
Fonction PE | Non |
Fonction PEN | Non |
Côté ouvert | droite |
Type de montage | monté |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. | 2,5 mm² |
Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé |
Embouts doubles, max. | 1,5 mm² |
Embouts doubles, min. | 0,5 mm² |
Longueur de dénudage | 7 mm |
Nombre de raccordements | 2 |
Plage de serrage, max. | 4 mm² |
Plage de serrage, min. | 0,13 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, max. | 2,5 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, min. | 1,5 mm² |
Sens de raccordement | latéralement |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Décalage TS 15 | 11,25 mm |
Nombre de pôles | 1 |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Rail | TS 15 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Tension nominale | 250 V |
Tension nominale DC | 250 V |
Courant nominal | 24 A |
Courant avec conducteur max. | 24 A |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0,77 W |
Titre d'illustration #96 02 | Illustration du produit |
Légende 02 | Figure similaire |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[Attestation Of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35860)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253955) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_80370) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_80371) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178466) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253956) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58822) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0175960000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0175960000) |
Notification de modification produit | [PCN_AKZ_20190405](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87123) |
Documentation utilisateur |
[NTI AKZ 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_80373)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:0382860000Conditionnement:50 Pièce
Équerre de blocage, beige, TS 15, V-2, Polyamide 66, Largeur: 10 mm, 100 °C
-
Référence produit:1609801044Conditionnement:1000 Pièce
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:0368200000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Non, Largeur: 9.1 mm
-
Référence produit:0368300000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 24 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Non, Largeur: 14.2 mm
-
Référence produit:0368400000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 24 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Non, Largeur: 19.3 mm
-
Référence produit:0368500000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Non, Largeur: 49.9 mm
-
Référence produit:0336400000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Non, Largeur: 11.1 mm
-
Référence produit:0180400000Conditionnement:20 Pièce
Adaptateur de test (bloc de jonction), 230 V, 20 mA
-
Référence produit:1805490000Conditionnement:100 Pièce
Accessoires, Support de repère
-
Référence produit:1805520000Conditionnement:100 Pièce
Accessoires, Support de repère
-
Référence produit:0697360000Conditionnement:50 Pièce
Plaque d’extrémité pour blocs de jonction, beige, Hauteur: 22.5 mm, Largeur: 2.5 mm, V-0, PA 66, enclipsable: Oui
-
Référence produit:0697380000Conditionnement:50 Pièce
Plaque d’extrémité pour blocs de jonction, bleu, Hauteur: 22.5 mm, Largeur: 2.5 mm, V-2, PA 66, enclipsable: Oui
-
Référence produit:2007130000Conditionnement:500 Pièce
Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Weidmueller, blanc