Eigenschaften
Ausfuehrung | Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, braun, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2 |
Best.-Nr. | 2847310000 |
Art | AL2C 2.5 BR |
GTIN (EAN) | 4064675456858 |
VPE | 100 Stück |
Tiefe | 36,5 mm |
Tiefe (inch) | 1,437 inch |
Höhe | 57 mm |
Höhe (inch) | 2,244 inch |
Breite | 5,1 mm |
Breite (inch) | 0,201 inch |
Nettogewicht | 6,44 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | braun |
Farbe Betätigungselemente | orange |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | TUEV22ATEX8826U |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXTUR22.0019U |
Spannung max (ATEX) | 550 V |
Strom (ATEX) | 21.5 A |
Leiterquerschnitt max (ATEX) | 4 mm² |
Spannung max (IECEX) | 550 V |
Strom (IECEX) | 21.5 A |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
Befestigungsart | einschnappbar |
explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
Montageart | TS 35 |
Offene Seiten | rechts |
rastbar | Ja |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Anschlussrichtung |
oben
seitlich |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,14 mm² |
Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A3 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 0,5 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, max. | 0,75 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 12 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG |
Spannung Gr B (CSA) | 600 V |
Spannung Gr C (CSA) | 600 V |
Spannung Gr D (CSA) | 600 V |
Strom Gr B (CSA) | 20 A |
Strom Gr C (CSA) | 20 A |
Strom Gr D (CSA) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-70089609 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsspannung | 800 V |
Bemessungsspannung DC | 800 V |
Nennstrom | 24 A |
Strom bei max. Leiter | 24 A |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Spannung Gr B (cURus) | 600 V |
Spannung Gr C (cURus) | 600 V |
Spannung Gr D (cURus) | 600 V |
Strom Gr B (cURus) | 20 A |
Strom Gr C (cURus) | 20 A |
Strom Gr D (cURus) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293857)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293851) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293852) [CB Certificate and Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303977) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324132) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324866) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324874) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251086) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2847310000) |
Anwenderdokumentation | [NTI AL2C 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293854) |
Sicherheitsinformationen | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Zulassungen |         |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1527740000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
-
Art.-Nr.:1527870000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
-
Art.-Nr.:1527840000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
-
Art.-Nr.:1527770000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
-
Art.-Nr.:2108920000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
-
Art.-Nr.:1527680000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
-
Art.-Nr.:1527590000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
-
Art.-Nr.:1527540000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
-
Art.-Nr.:1527830000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
-
Art.-Nr.:2108710000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
-
Art.-Nr.:1527890000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
-
Art.-Nr.:1527570000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
-
Art.-Nr.:2108870000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
-
Art.-Nr.:1527670000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
-
Art.-Nr.:1527780000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
-
Art.-Nr.:2108720000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
-
Art.-Nr.:1527620000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
-
Art.-Nr.:1527920000VPE:5 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
-
Art.-Nr.:2108690000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
-
Art.-Nr.:1527640000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
-
Art.-Nr.:1527730000VPE:5 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
-
Art.-Nr.:2108910000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
-
Art.-Nr.:2108810000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
-
Art.-Nr.:1527820000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
-
Art.-Nr.:1527720000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
-
Art.-Nr.:2108700000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
-
Art.-Nr.:2108900000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
-
Art.-Nr.:1527880000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
-
Art.-Nr.:1527790000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
-
Art.-Nr.:2108470000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
-
Art.-Nr.:1527630000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
-
Art.-Nr.:1527690000VPE:20 empty
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
-
Art.-Nr.:2109000000VPE:5 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
-
Art.-Nr.:1635010000VPE:144 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:1046320000VPE:120 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:1792010000VPE:144 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:2007770000VPE:120 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:2749610000VPE:1 Stück
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
-
Art.-Nr.:2635550000VPE:40 Stück
Klemmenmarkierung, 8 x 5.1 mm, Raster in mm (P): 5.00 gelb
-
Art.-Nr.:1854500000VPE:200 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:1341590000VPE:80 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:1773531693VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blau
-
Art.-Nr.:1046380000VPE:600 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:2003770000VPE:600 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:1773531687VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
-
Art.-Nr.:1792000000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:1635000000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:1773531686VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rot
-
Art.-Nr.:2871760000VPE:20 Stück
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 55 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Art.-Nr.:2871750000VPE:20 Stück
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 55 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Art.-Nr.:1609801693VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, blau
-
Art.-Nr.:1609801688VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, grün
-
Art.-Nr.:1249860000VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, violett
-
Art.-Nr.:1609801044VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1609801686VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, rot
-
Art.-Nr.:1609801691VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, grau
-
Art.-Nr.:1341620000VPE:400 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1609801687VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb
-
Art.-Nr.:1457550000VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, schwarz
-
Art.-Nr.:1038790000VPE:120 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:1640750000VPE:144 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:1907520000VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb
-
Art.-Nr.:1854490000VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1951870000VPE:600 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:1773521687VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
-
Art.-Nr.:1640740000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:1773521693VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blau
-
Art.-Nr.:1773521690VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, orange
-
Art.-Nr.:1773521686VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rot
-
Art.-Nr.:2007110000VPE:800 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1388530000VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß