Egenskaper
Utförande | Genomgångsplintblock, PUSH IN, svart, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Antal anslutningar: 3 |
Art.nr. | 2847400000 |
Typ | AL3C 2.5 BK |
GTIN (EAN) | 4064675456940 |
Förp. | 50 items |
Djup | 48 mm |
Byggdjup (tum) | 1,89 inch |
68 mm | |
Bygghöjd (tum) | 2,677 inch |
Bredd | 5,1 mm |
Byggbredd (tum) | 0,201 inch |
Nettovikt | 8,652 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −60 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Färgkod | svart |
Färg manöverelement | orange |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Certifikat nr. (ATEX) | TUEV22ATEX8826U |
Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTUR22.0019U |
Max. spänning (ATEX) | 550 V |
Ström (ATEX) | 21.5 A |
Ledararea max. (ATEX) | 4 mm² |
Max. spänning (IECEX) | 550 V |
Ström (IECEX) | 21.5 A |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal potentialer | 1 |
Antal våningar | 1 |
Antal klämställen per våning | 3 |
Antal potentialer per våning | 1 |
Nivåer internt överkopplade | Nej |
Skena | TS 35 |
N-Funktion | Nej |
PE-Funktion | Nej |
PEN-Funktion | Nej |
explosionstestat utförande | Ja |
Montagesätt | ihakningsbar |
Monteringstyp | TS 35 |
rastbar | Ja |
Öppna sidor | höger |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 2,5 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,5 mm² |
Anslutningsområde, max. | 2,5 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,14 mm² |
Anslutningsriktning | på sidan |
Anslutningstyp | PUSH IN |
Antal anslutningar | 3 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Klingmått | 6 x 3,5 mm |
Ledararea, entrådig, max. | 4 mm² |
Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 4 mm² |
Tolkdorn enligt 60 947-1 | A3 |
Tvilling-ändhylsa, max. | 0,75 mm² |
Tvilling-ändhylsa, min. | 0,5 mm² |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-70089609 |
Ledararea max. (CSA) | 12 AWG |
Ledararea min. (CSA) | 26 AWG |
Spänning grupp B (CSA) | 600 V |
Spänning grupp C (CSA) | 600 V |
Spänning grupp D (CSA) | 600 V |
Ström Gr B (CSA) | 20 A |
Ström Gr C (CSA) | 20 A |
Ström Gr D (CSA) | 5 A |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Skena | TS 35 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Märkspänning | 800 V |
Märkspänning DC | 800 V |
Märkström | 24 A |
Ström med max. ledare | 24 A |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Märkstötspänning | 8 kV |
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Spänning grupp B (cURus) | 600 V |
Spänning grupp C (cURus) | 600 V |
Spänning grupp D (cURus) | 600 V |
Ström grupp B (cURus) | 20 A |
Ström grupp C (cURus) | 20 A |
Ström Gruppr D (cURus) | 5 A |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293859)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293851) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293852) [CB Certificate and Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303977) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324132) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324866) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324874) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251095) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2847400000) |
Användardokumentation | [NTI AL3C 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293855) |
Säkerhetsinformation | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Godkännanden |         |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1388530000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1341590000VPE:80 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1854500000VPE:200 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1773521690VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, orange
-
Produkt-ID:1640740000VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1773521693VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blå
-
Produkt-ID:1773521687VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gul
-
Produkt-ID:1951870000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1773521686VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, röd
-
Produkt-ID:2871770000VPE:20 items
Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 66.3 mm, Bredd: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Produkt-ID:2871780000VPE:20 items
Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 66.3 mm, Bredd: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Produkt-ID:2635550000VPE:40 items
Plintmärkning, 8 x 5.1 mm, Delning i mm (P): 5.00 gul
-
Produkt-ID:1907520000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, gul
-
Produkt-ID:1854490000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1046380000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1773531686VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, röd
-
Produkt-ID:1635000000VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1792000000VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1773531687VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gul
-
Produkt-ID:1773531693VPE:720 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blå
-
Produkt-ID:2003770000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1609801691VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, grå
-
Produkt-ID:1609801686VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, röd
-
Produkt-ID:1457550000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, svart
-
Produkt-ID:1609801688VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, grön
-
Produkt-ID:1341620000VPE:400 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1609801693VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, blå
-
Produkt-ID:1609801044VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1609801687VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, gul
-
Produkt-ID:1249860000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, violett
-
Produkt-ID:2007150000VPE:800 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:2007770000VPE:120 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1792010000VPE:144 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1635010000VPE:144 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1046320000VPE:120 items
WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:2749610000VPE:1 items
Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
Produkt-ID:1527730000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm
-
Produkt-ID:2108690000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm
-
Produkt-ID:2108720000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm
-
Produkt-ID:2108900000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm
-
Produkt-ID:2108910000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm
-
Produkt-ID:1527920000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm
-
Produkt-ID:2108870000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm
-
Produkt-ID:2108700000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm
-
Produkt-ID:2108920000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm
-
Produkt-ID:1527780000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm
-
Produkt-ID:1527640000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm
-
Produkt-ID:1527570000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm
-
Produkt-ID:1527820000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm
-
Produkt-ID:2109000000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm
-
Produkt-ID:1527630000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm
-
Produkt-ID:1527830000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm
-
Produkt-ID:1527870000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm
-
Produkt-ID:1527770000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm
-
Produkt-ID:1527670000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm
-
Produkt-ID:2108810000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm
-
Produkt-ID:1527680000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm
-
Produkt-ID:2108710000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm
-
Produkt-ID:1527720000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm
-
Produkt-ID:1527690000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm
-
Produkt-ID:1527790000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm
-
Produkt-ID:1527740000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm
-
Produkt-ID:1527840000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm
-
Produkt-ID:1527890000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm
-
Produkt-ID:1527540000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm
-
Produkt-ID:2108470000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm
-
Produkt-ID:1527590000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm
-
Produkt-ID:1527880000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm
-
Produkt-ID:1527620000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm
-
Produkt-ID:1640750000VPE:144 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan
-
Produkt-ID:1038790000VPE:120 items
WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan