Propiedades
Versión | Bloque de bornes de paso, PUSH IN, verde, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 3 |
Código | 2847380000 |
Tipo | AL3C 2.5 GN |
GTIN (EAN) | 4064675456926 |
Cantidad | 50 Pieza |
Profundidad | 48 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,89 inch |
Altura | 68 mm |
Altura (pulgadas) | 2,677 inch |
Anchura | 5,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
Peso neto | 8,652 g |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Color | verde |
Color componentes de accionamiento | naranja |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Núm. de certificación (ATEX) | TUEV22ATEX8826U |
Núm. de certificación (IECEX) | IECEXTUR22.0019U |
Tensión máx. (ATEX) | 550 V |
Corriente (ATEX) | 21.5 A |
Sección máx. del conductor (ATEX) | 4 mm² |
Tensión máx. (IECEx) | 550 V |
Corriente (IECEX) | 21.5 A |
Tapa final obligatoria | Sí |
Número de potenciales | 1 |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de embornado por piso | 3 |
Número de potenciales por piso | 1 |
Pisos internos puenteados | No |
Carril | TS 35 |
Función N | No |
Función PE | No |
Función PEN | No |
enclavable | Sí |
Lados abiertos | derecha |
Tipo de fijación | enclavado |
Tipo de montaje | TS 35 |
Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |
Calibre según 60 947-1 | A3 |
Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
Dirección de conexión |
arriba
lateral |
Longitud de desaislado | 10 mm |
Número de conexiones | 3 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 2,5 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,14 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 4 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, mín. | 0,5 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 4 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0,5 mm² |
Terminal tubular doble, max. | 0,75 mm² |
Terminal tubular doble, min. | 0,5 mm² |
Tipo de conexión | PUSH IN |
Corriente Gr B (CSA) | 20 A |
Corriente Gr C (CSA) | 20 A |
Corriente Gr D (CSA) | 5 A |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-70089609 |
Sección máx. del conductor (CSA) | 12 AWG |
Sección mín. del conductor (CSA) | 26 AWG |
Tensión Gr B (CSA) | 600 V |
Tensión Gr C (CSA) | 600 V |
Tensión Gr D (CSA) | 600 V |
Carril | TS 35 |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tensión nominal | 800 V |
Tensión nominal DC | 800 V |
Intensidad nominal | 24 A |
Corriente en conductor máximo | 24 A |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Sobretensión de choque nominal | 8 kV |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Corriente Gr B (cURus) | 20 A |
Corriente Gr C (cURus) | 20 A |
Corriente Gr D (cURus) | 5 A |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) | 12 AWG |
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) | 26 AWG |
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) | 12 AWG |
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) | 26 AWG |
Tensión Gr B (cURus) | 600 V |
Tensión Gr C (cURus) | 600 V |
Tensión Gr D (cURus) | 600 V |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293859)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293851) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293852) [CB Certificate and Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303977) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324132) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324866) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324874) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251093) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2847380000) |
Documentación del usuario | [NTI AL3C 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293855) |
Información de seguridad | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Homologaciones |         |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Accesorios
-
N.º de artículo:2635550000Unidad de embalaje:40 Pieza
Terminal marker, 8 x 5.1 mm, Paso en mm (P): 5.00 amarillo
-
N.º de artículo:1991920000Unidad de embalaje:50 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:2475310000Unidad de embalaje:50 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:2661300000Unidad de embalaje:20 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:2661290000Unidad de embalaje:20 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:2661280000Unidad de embalaje:20 Pieza
Serie A, Ángulo de fijación lateral
-
N.º de artículo:1907520000Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, amarillo
-
N.º de artículo:1854490000Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1527920000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm
-
N.º de artículo:1527780000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm
-
N.º de artículo:1527670000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm
-
N.º de artículo:2108720000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm
-
N.º de artículo:1527720000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm
-
N.º de artículo:1527620000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm
-
N.º de artículo:2108900000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm
-
N.º de artículo:1527540000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm
-
N.º de artículo:2108470000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm
-
N.º de artículo:2108870000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm
-
N.º de artículo:1527830000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm
-
N.º de artículo:2108710000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm
-
N.º de artículo:1527640000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm
-
N.º de artículo:1527890000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm
-
N.º de artículo:2108920000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm
-
N.º de artículo:1527570000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm
-
N.º de artículo:2108690000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm
-
N.º de artículo:1527740000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm
-
N.º de artículo:1527770000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm
-
N.º de artículo:1527630000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm
-
N.º de artículo:2108810000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm
-
N.º de artículo:1527820000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm
-
N.º de artículo:2109000000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm
-
N.º de artículo:1527590000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm
-
N.º de artículo:1527690000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm
-
N.º de artículo:1527680000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm
-
N.º de artículo:1527880000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm
-
N.º de artículo:1527840000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm
-
N.º de artículo:1527790000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm
-
N.º de artículo:2108910000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm
-
N.º de artículo:1527730000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm
-
N.º de artículo:1527870000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm
-
N.º de artículo:2108700000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm
-
N.º de artículo:2007150000Unidad de embalaje:800 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:2003770000Unidad de embalaje:600 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanco
-
N.º de artículo:1773531687Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, amarillo
-
N.º de artículo:1046380000Unidad de embalaje:600 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanco
-
N.º de artículo:1792000000Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanco
-
N.º de artículo:1635000000Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanco
-
N.º de artículo:1773531686Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rojo
-
N.º de artículo:1773531693Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, azul
-
N.º de artículo:1341590000Unidad de embalaje:80 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, bajo demanda
-
N.º de artículo:1854500000Unidad de embalaje:200 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, bajo demanda
-
N.º de artículo:1388530000Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1805520000Unidad de embalaje:100 Pieza
Accesorios, Soporte de señalización
-
N.º de artículo:1805490000Unidad de embalaje:100 Pieza
Accesorios, Soporte de señalización
-
N.º de artículo:2041190000Unidad de embalaje:25 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N.º de artículo:1991960000Unidad de embalaje:50 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N.º de artículo:2041180000Unidad de embalaje:25 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N.º de artículo:1991890000Unidad de embalaje:50 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N.º de artículo:2871770000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 66.3 mm, Anchura: 2.1 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
N.º de artículo:2871780000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, azul, Altura: 66.3 mm, Anchura: 2.1 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
N.º de artículo:1773521693Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, azul
-
N.º de artículo:1640740000Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanco
-
N.º de artículo:1951870000Unidad de embalaje:600 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanco
-
N.º de artículo:1773521687Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, amarillo
-
N.º de artículo:1773521690Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, naranja
-
N.º de artículo:1773521686Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rojo
-
N.º de artículo:2007110000Unidad de embalaje:800 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1609801044Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1609801691Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, gris
-
N.º de artículo:1249860000Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, violeta
-
N.º de artículo:1609801686Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, rojo
-
N.º de artículo:1609801693Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, azul
-
N.º de artículo:1609801688Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, verde
-
N.º de artículo:1609801687Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, amarillo
-
N.º de artículo:1341620000Unidad de embalaje:400 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1457550000Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, negro
-
N.º de artículo:2749610000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
-
N.º de artículo:1038790000Unidad de embalaje:120 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bajo demanda
-
N.º de artículo:1640750000Unidad de embalaje:144 Pieza
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bajo demanda
-
N.º de artículo:1635010000Unidad de embalaje:144 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bajo demanda
-
N.º de artículo:1792010000Unidad de embalaje:144 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bajo demanda
-
N.º de artículo:1046320000Unidad de embalaje:120 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bajo demanda
-
N.º de artículo:2007770000Unidad de embalaje:120 Pieza
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bajo demanda