製品情報
バージョン | フィードスルー端子台, PUSH IN, スミレ色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 3 |
注文番号 | 2847390000 |
種別 | AL3C 2.5 VT |
GTIN (EAN) | 4064675456933 |
数量 | 50 items |
深さ | 48 mm |
奥行き(インチ) | 1.89 inch |
高さ | 68 mm |
高さ(インチ) | 2.677 inch |
幅 | 5.1 mm |
幅(インチ) | 0.201 inch |
正味重量 | 8.652 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | スミレ色 |
操作要素の色 | 橙色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
証明書番号(ATEX) | TUEV22ATEX8826U |
証明書番号(IECEX) | IECEXTUR22.0019U |
最大電圧(ATEX) | 550 V |
電流(ATEX) | 21.5 A |
最大導体断面積(ATEX) | 4 mm² |
最大電圧(IECEX) | 550 V |
電流(IEEX) | 21.5 A |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 1 |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 3 |
層ごとの電位数 | 1 |
内部で交差接続されたレベル | いいえ |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
取り付け方式 | TS 35 |
固定形式 | 篏合仕様 |
爆発試験バージョン | はい |
篏合仕様 | はい |
開放側面 | 右 |
IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.14 mm² |
ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 0.75 mm² |
ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 0.5 mm² |
刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
接続数 | 3 |
接続断面、撚線、最大 | 2.5 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 横向きに |
接続方式 | PUSH IN |
被覆剥き長さ | 10 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm² |
証明書番号(CSA) | 200039-70089609 |
配線の最大断面(CSA) | 12 AWG |
配線の最小断面(CSA) | 26 AWG |
電圧規模B(CSA) | 600 V |
電圧規模C(CSA) | 600 V |
電圧規模D(CSA) | 600 V |
電流の規模B(CSA) | 20 A |
電流の規模C(CSA) | 20 A |
電流の規模D(CSA) | 5 A |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
標準 | IEC 60947-7-1 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 |
定格断面 | 2.5 mm² |
定格電圧 | 800 V |
定格 DC 電圧 | 800 V |
定格電流 | 24 A |
最大導体電流 | 24 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ |
定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
コンダクタサイズファクトリ配線最小(cURus) | 26 AWG |
コンダクタサイズフィールド配線、最大(cURus) | 12 AWG |
コンダクタサイズフィールド配線、最小(cURus) | 26 AWG |
導体サイズ工場配線最大(cURus) | 12 AWG |
現在のサイズ C(cURus) | 20 A |
現在のサイズ D(cURus) | 5 A |
証明書番号(cURus) | E60693 |
電圧サイズ B(cURus) | 600 V |
電圧サイズ C(cURus) | 600 V |
電圧サイズ D(cURus) | 600 V |
電流サイズ B(cURus) | 20 A |
承認/証明書/適合証明書 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293859)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293851) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293852) [CB Certificate and Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303977) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324132) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324866) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324874) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251094) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2847390000) |
ユーザ文書 | [NTI AL3C 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293855) |
安全情報 | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
認可 |         |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |
付属品
-
商品番号:2108920000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
-
商品番号:1527840000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
-
商品番号:1527820000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
-
商品番号:2108870000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
-
商品番号:1527590000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
-
商品番号:2108690000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
-
商品番号:1527770000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
-
商品番号:2108720000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
-
商品番号:2108900000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
-
商品番号:1527780000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
-
商品番号:1527740000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
-
商品番号:2108710000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
-
商品番号:1527890000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
-
商品番号:1527640000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
-
商品番号:1527570000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
-
商品番号:2108470000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
-
商品番号:1527540000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
-
商品番号:1527830000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
-
商品番号:1527620000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
-
商品番号:1527670000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
-
商品番号:1527680000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
-
商品番号:1527730000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
-
商品番号:2108810000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
-
商品番号:2108700000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
-
商品番号:2108910000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
-
商品番号:1527720000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
-
商品番号:1527870000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
-
商品番号:2109000000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
-
商品番号:1527690000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
-
商品番号:1527920000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
-
商品番号:1527630000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
-
商品番号:1527790000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
-
商品番号:1527880000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
-
商品番号:1388530000販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1907520000販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 黄色
-
商品番号:1854490000販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1635000000販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
-
商品番号:1792000000販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
-
商品番号:2003770000販売単位:600 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
-
商品番号:1046380000販売単位:600 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
-
商品番号:1773531687販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 黄色
-
商品番号:1773531693販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 青色
-
商品番号:1773531686販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 赤色
-
商品番号:1640750000販売単位:144 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1038790000販売単位:120 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1609801687販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 黄色
-
商品番号:1609801688販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 緑色
-
商品番号:1609801691販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, グレー
-
商品番号:1609801686販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 赤色
-
商品番号:1609801693販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 青色
-
商品番号:1609801044販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1249860000販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, スミレ色
-
商品番号:1457550000販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 黒色
-
商品番号:1341620000販売単位:400 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1341590000販売単位:80 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1854500000販売単位:200 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:2749610000販売単位:1 items
取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
-
商品番号:1046320000販売単位:120 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1635010000販売単位:144 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:2007770000販売単位:120 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1792010000販売単位:144 items
WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1773521686販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 赤色
-
商品番号:1773521687販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 黄色
-
商品番号:1951870000販売単位:600 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
-
商品番号:1773521693販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 青色
-
商品番号:1640740000販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
-
商品番号:1773521690販売単位:720 items
WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 橙色