속성
버전 | 기본 연결 단자대 블록, PUSH IN, 녹색, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 결선 수: 4 |
주문 번호 | 2847510000 |
유형 | AL4C 2.5 GN |
GTIN(EAN) | 4064675457053 |
수량 | 50 items |
깊이 | 48 mm |
깊이 (인치) | 1.89 inch |
높이 | 79.5 mm |
높이 (인치) | 3.13 inch |
너비 | 5.1 mm |
폭 (인치) | 0.201 inch |
순중량 | 10.734 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 130 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | Wemid |
컬러 코드 | 녹색 |
작동 요소의 색상 | 주황색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
인증 번호(ATEX) | TUEV22ATEX8826U |
인증 번호(IECEX) | IECEXTUR22.0019U |
최대 전압(ATEX) | 550 V |
전류(ATEX) | 21.5 A |
와이어 단면적 최대(ATEX) | 4 mm² |
최대 전압(IECEX) | 550 V |
전류(IECEX) | 21.5 A |
엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
전위 수 | 1 |
레벨 수 | 1 |
레벨당 클램프 지점 개수 | 4 |
계층당 전위 수 | 1 |
레벨 내부 교차 결선 | 아니요 |
레일 | TS 35 |
N-기능 | 아니요 |
PE 기능 | 아니요 |
PEN 기능 | 아니요 |
개방측 | 오른쪽 |
스냅온 | 예 |
장착 유형 | TS 35 |
장착물 유형 | 클립인 |
폭발 테스트 버전 | 예 |
IEC 60947-1 규격 게이지 | A3 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 28 |
결선 단면적, 꼬임, 최대 | 2.5 mm² |
결선 단면적, 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
결선 방향 | 측면 |
결선 수 | 4 |
결선 유형 | PUSH IN |
블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.14 mm² |
탈피 길이 | 10 mm |
트윈 와이어 종단 페룰, 최대 | 0.75 mm² |
트윈 와이어 종단 페룰, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 단면적 최대(CSA) | 12 AWG |
와이어 단면적 최소(CSA) | 26 AWG |
인증 번호(CSA) | 200039-70089609 |
전류 크기 B(CSA) | 20 A |
전류 크기 C(CSA) | 20 A |
전류 크기 D(CSA) | 5 A |
전압 크기 B(CSA) | 600 V |
전압 크기 C(CSA) | 600 V |
전압 크기 D(CSA) | 600 V |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 28 |
레일 | TS 35 |
표준 규격 | IEC 60947-7-1 |
정격 단면적 | 2.5 mm² |
정격 전압 | 800 V |
정격 DC 전압 | 800 V |
정격 전류 | 24 A |
최대 와이어에서 전류 | 24 A |
표준 규격 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ |
정격 임펄스 내전압 | 8 kV |
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 0.77 W |
서지 전압 범주 | III |
오염 심각도 | 3 |
인증 번호(cURus) | E60693 |
전류 크기 B(cURus) | 20 A |
전류 크기 C(cURus) | 20 A |
전류 크기 D(cURus) | 5 A |
전압 크기 B(cURus) | 600 V |
전압 크기 C(cURus) | 600 V |
전압 크기 D(cURus) | 600 V |
컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus) | 12 AWG |
컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus) | 26 AWG |
컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus) | 12 AWG |
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus) | 26 AWG |
승인/인증/적합성 문서 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293861)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293851) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293852) [CB Certificate and Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303977) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324132) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324866) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324874) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251106) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2847510000) |
사용자 문서 | [NTI AL4C 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293856) |
안전 정보 | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
인증 |         |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cURus) | E60693 |
액세서리
-
항목 번호:2749610000패키징 단위:1 PC
조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm
-
항목 번호:1854490000패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1907520000패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 노란색
-
항목 번호:1527840000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
-
항목 번호:2108920000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 102 mm
-
항목 번호:1527630000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
-
항목 번호:1527590000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 18.1 mm
-
항목 번호:1527740000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 7.9 mm
-
항목 번호:1527870000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
-
항목 번호:2108870000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
-
항목 번호:1527790000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 23.2 mm
-
항목 번호:1527720000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 102 mm
-
항목 번호:2108810000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
-
항목 번호:2108700000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 18.1 mm
-
항목 번호:1527880000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 48.7 mm
-
항목 번호:1527670000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
-
항목 번호:1527770000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 13 mm
-
항목 번호:2109000000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 255 mm
-
항목 번호:1527820000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
-
항목 번호:2108470000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 7.9 mm
-
항목 번호:1527890000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 102 mm
-
항목 번호:1527570000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 13 mm
-
항목 번호:1527620000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 23.2 mm
-
항목 번호:1527640000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
-
항목 번호:2108710000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 23.2 mm
-
항목 번호:1527830000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
-
항목 번호:1527690000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 48.7 mm
-
항목 번호:1527780000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 18.1 mm
-
항목 번호:1527920000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 255 mm
-
항목 번호:1527730000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 255 mm
-
항목 번호:2108910000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 48.7 mm
-
항목 번호:2108690000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 13 mm
-
항목 번호:1527680000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
-
항목 번호:2108720000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
-
항목 번호:2108900000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
-
항목 번호:1527540000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 7.9 mm
-
항목 번호:1388530000패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:2007770000패키징 단위:120 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 고객 사양
-
항목 번호:1792010000패키징 단위:144 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 고객 사양
-
항목 번호:1635010000패키징 단위:144 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 고객 사양
-
항목 번호:1046320000패키징 단위:120 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 고객 사양
-
항목 번호:2871790000패키징 단위:20 PC
단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 77.6 mm, 너비: 2.1 mm, V-0, Wemid, 스냅온: 예
-
항목 번호:2871800000패키징 단위:20 PC
단자용 엔드 플레이트, 파란색, 높이: 77.6 mm, 너비: 2.1 mm, V-0, Wemid, 스냅온: 예
-
항목 번호:1773521690패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 주황색
-
항목 번호:1773521686패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 빨간색
-
항목 번호:1640740000패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
-
항목 번호:1951870000패키징 단위:600 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
-
항목 번호:1773521693패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 파란색
-
항목 번호:1773521687패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 노란색
-
항목 번호:1609801687패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 노란색
-
항목 번호:1609801688패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 녹색
-
항목 번호:1341620000패키징 단위:400 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1457550000패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 검정
-
항목 번호:1249860000패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 보라색
-
항목 번호:1609801044패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1609801691패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 회색
-
항목 번호:1609801686패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 빨간색
-
항목 번호:1609801693패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 파란색
-
항목 번호:1341590000패키징 단위:80 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 고객 사양
-
항목 번호:1854500000패키징 단위:200 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 고객 사양
-
항목 번호:1038790000패키징 단위:120 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 고객 사양
-
항목 번호:1640750000패키징 단위:144 PC
WS, 단자대 마커, 8 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 고객 사양
-
항목 번호:1792000000패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
-
항목 번호:1046380000패키징 단위:600 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
-
항목 번호:1773531693패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 파란색
-
항목 번호:1773531687패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 노란색
-
항목 번호:1773531686패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 빨간색
-
항목 번호:1635000000패키징 단위:720 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
-
항목 번호:2003770000패키징 단위:600 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색