Caratteristiche
Versione | Morsettiera passante, PUSH IN, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Numero di collegamenti: 4 |
N. d’ordine | 2847460000 |
Tipo | AL4C 2.5 |
GTIN (EAN) | 4064675457008 |
CPZ | 50 Pezzo |
Profondità | 48 mm |
Profondità (pollici) | 1,89 inch |
Posizione verticale | 79,5 mm |
Altezza (pollici) | 3,13 inch |
Larghezza | 5,1 mm |
Larghezza (pollici) | 0,201 inch |
Peso netto | 10,734 g |
Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiale | Wemid |
Colori | Beige scuro |
Colore elementi di azionamento | arancione |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
N° certificato (ATEX) | TUEV22ATEX8826U |
N° certificato (IECEX) | IECEXTUR22.0019U |
Tensione max. (ATEX) | 550 V |
Corrente (ATEX) | 21.5 A |
Sezione cavo max (ATEX) | 4 mm² |
Tensione max. (IECEX) | 550 V |
Corrente (IECEX) | 21.5 A |
Piastra terminale (necessaria) | Sì |
Numero di potenziali | 1 |
Numero di piani | 1 |
Numero dei punti di serraggio per piano | 4 |
Numero di potenziali per piano | 1 |
Piani ponticellati internamente | No |
Guida | TS 35 |
Funzione N | No |
Funzione PE | No |
Funzione PEN | No |
bloccabile | Sì |
Esecuzione a prova di esplosione | No |
Lati aperti | destra |
Tipo di fissaggio | innestabile |
Tipo di montaggio | TS 35 |
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | PUSH IN |
Calibro a norma 60 947-1 | A3 |
Campo di sezioni, max. | 2,5 mm² |
Campo di sezioni, min. | 0,14 mm² |
Dimensione lama | 0,6 x 3,5 mm |
Direzione di collegamento | laterale |
Lunghezza di spellatura | 10 mm |
Numero di collegamenti | 4 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 4 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 4 mm² |
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento, semirigida, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento, semirigida, min. | 0,5 mm² |
Terminali doppi, max. | 0,75 mm² |
Terminali doppi, min. | 0,5 mm² |
Tipo di collegamento | PUSH IN |
Corrente Gr B (CSA) | 20 A |
Corrente Gr C (CSA) | 20 A |
Corrente Gr D (CSA) | 5 A |
N° certificato (CSA) | 200039-70089609 |
Sezione cavo max (CSA) | 12 AWG |
Sezione cavo min (CSA) | 26 AWG |
Tensione Gr B (CSA) | 600 V |
Tensione Gr C (CSA) | 600 V |
Tensione Gr D (CSA) | 600 V |
Guida | TS 35 |
Norme | IEC 60947-7-1 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di dimensionamento | 2,5 mm² |
Tensione nominale | 800 V |
Tensione DC nominale | 800 V |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente con conduttore max. | 24 A |
Norme | IEC 60947-7-1 |
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Classe di sovratensione | III |
Grado di lordura | 3 |
Corrente Gr B (cURus) | 20 A |
Corrente Gr C (cURus) | 20 A |
Corrente Gr D (cURus) | 5 A |
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Tensione Gr B (cURus) | 600 V |
Tensione Gr C (cURus) | 600 V |
Tensione Gr D (cURus) | 600 V |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293861)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293851) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293852) [CB Certificate and Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303977) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324132) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324866) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324874) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251101) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2847460000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2847460000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2847460000&norm=0) |
Documentazione utente | [NTI AL4C 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293856) |
Informazione di sicurezza | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Omologazioni |         |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Accessori
-
N. articolo:2108870000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm
-
N. articolo:2108910000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm
-
N. articolo:2108900000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm
-
N. articolo:1527590000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm
-
N. articolo:1527820000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm
-
N. articolo:1527670000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm
-
N. articolo:1527720000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm
-
N. articolo:1527630000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm
-
N. articolo:1527730000Confezione:5 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm
-
N. articolo:1527690000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm
-
N. articolo:1527790000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm
-
N. articolo:1527920000Confezione:5 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm
-
N. articolo:1527870000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm
-
N. articolo:1527840000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm
-
N. articolo:2108700000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm
-
N. articolo:1527680000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm
-
N. articolo:2109000000Confezione:5 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm
-
N. articolo:1527880000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm
-
N. articolo:1527540000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm
-
N. articolo:1527830000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm
-
N. articolo:1527640000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm
-
N. articolo:1527770000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
-
N. articolo:2108810000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm
-
N. articolo:2108470000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm
-
N. articolo:1527620000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm
-
N. articolo:2108690000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
-
N. articolo:2108920000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm
-
N. articolo:1527780000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm
-
N. articolo:1527740000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm
-
N. articolo:2108710000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm
-
N. articolo:2108720000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm
-
N. articolo:1527890000Confezione:20 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm
-
N. articolo:1527570000Confezione:60 Pezzo
Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
-
N. articolo:1038790000Confezione:120 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, su richiesta cliente
-
N. articolo:1640750000Confezione:144 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, su richiesta cliente
-
N. articolo:2871790000Confezione:20 Pezzo
Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 77.6 mm, Larghezza: 2.1 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
-
N. articolo:2871800000Confezione:20 Pezzo
Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 77.6 mm, Larghezza: 2.1 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
-
N. articolo:1635000000Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
-
N. articolo:1773531687Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, giallo
-
N. articolo:1792000000Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
-
N. articolo:1773531686Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rosso
-
N. articolo:1773531693Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blu
-
N. articolo:2003770000Confezione:600 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
-
N. articolo:1046380000Confezione:600 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
-
N. articolo:1991890000Confezione:50 Pezzo
Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N. articolo:1991960000Confezione:50 Pezzo
Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N. articolo:2041190000Confezione:25 Pezzo
Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N. articolo:2041180000Confezione:25 Pezzo
Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
N. articolo:2007110000Confezione:800 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, bianco
-
N. articolo:2007150000Confezione:800 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Weidmueller, bianco
-
N. articolo:1640740000Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
-
N. articolo:1773521690Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, arancione
-
N. articolo:1773521686Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rosso
-
N. articolo:1773521687Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, giallo
-
N. articolo:1951870000Confezione:600 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
-
N. articolo:1773521693Confezione:720 Pezzo
WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blu
-
N. articolo:1388530000Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, bianco
-
N. articolo:1609810000Confezione:200 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, su richiesta cliente
-
N. articolo:1341590000Confezione:80 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, su richiesta cliente
-
N. articolo:1854500000Confezione:200 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, su richiesta cliente
-
N. articolo:1854490000Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, bianco
-
N. articolo:1907520000Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, giallo
-
N. articolo:2635550000Confezione:40 Pezzo
Terminal marker, 8 x 5.1 mm, Passo in mm (P): 5.00 giallo
-
N. articolo:1046320000Confezione:120 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, su richiesta cliente
-
N. articolo:2007770000Confezione:120 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, su richiesta cliente
-
N. articolo:1792010000Confezione:144 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, su richiesta cliente
-
N. articolo:1635010000Confezione:144 Pezzo
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, su richiesta cliente
-
N. articolo:1341620000Confezione:400 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, bianco
-
N. articolo:1609801687Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, giallo
-
N. articolo:1609801691Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, grigio
-
N. articolo:1457550000Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, nero
-
N. articolo:1609801693Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, blu
-
N. articolo:1609801688Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, verde
-
N. articolo:1609801044Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, bianco
-
N. articolo:1249860000Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, viola
-
N. articolo:1609801686Confezione:1000 Pezzo
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, rosso
-
N. articolo:2749610000Confezione:1 Pezzo
Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm