Właściwości
Wersja | Płyta zamykająca, RS 80 piaskowy szary, Płyta zamykająca, prawa, do szyny montażowej DIN, Szerokość: 30 mm |
Nr zam. | 8156200000 |
Typ | AP RF 80 RE 2025 |
GTIN (EAN) | 4008190175740 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 9 mm |
Głębokość (cale) | 0,354 inch |
Wysokość | 86,4 mm |
Wysokość (cale) | 3,402 inch |
Szerokość | 30 mm |
Szerokość (cale) | 1,181 inch |
Masa netto | 6 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Materiał izolacyjny | PA 66 |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI |
Powierzchnia | nieobrobiony |
tworzywo | PA 66 |
Barwny | piaskowy szary |
możliwość zalewania | Nie |
Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 7032 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100725) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8156200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8156200000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC002779 |
ETIM 10.0 | EC002779 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:4183130000Jedn. opak.:2 Metr
Obudowa profilu, RS 80 piaskowy szary, profil wyciskany, Szerokość: 2000 mm
-
Nr. produktu:4157440000Jedn. opak.:2 Metr
Obudowa profilu, RS 80 pomarańczowy, profil wyciskany, Szerokość: 2000 mm
Obudowy elektronikiObudowy profiloweRS 80 - obudowa profiluPF RS 80 - profil wytłaczany