APG 1.5/10-9BG-GN

Conector macho, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de polos: 10, Beige oscuro

N.º de artículo 2719830000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura de servicio continuo, mín.
Temperatura de servicio continuo, máx.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos del material

Material básico
Color
Color componentes de accionamiento
Grado inflamabilidad según UL 94

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos

Otros datos técnicos

Tipo de montaje

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1
Dimens. caña destornillador
Dirección de conexión
Diámetro de cable (conexión nominal), máx.
Diámetro de cable (conexión nominal), mín.
Longitud de desaislado
Número de conexiones
Sección de conexión de conductor, semirrígido fino, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Tipo de conexión

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA)
Corriente Gr C (CSA)
Corriente Gr D (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Sección máx. del conductor (CSA)
Sección mín. del conductor (CSA)
Tensión Gr B (CSA)
Tensión Gr C (CSA)
Tensión Gr D (CSA)

Generalidades

Normas
Número de polos
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales

Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal para bornes contiguos
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Corriente en conductor máximo
Normas
Resistencia de contacto
Sobretensión de choque nominal
Energía disipada (IEC 60947-7-x)
Categoría de sobretensión
Grado de polución

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0